Fordítsa meg a képet a nagyításhoz
1 videó
Galaxy VX 1000 kVA, 1250 kVA-ig skálázható, 400 V, 5x8 beüzemeléssel
GVX1000K1250NHS
Átláthatóság
Fenntarthatóság
A Green PremiumTM címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson.
A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelőséget, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO2-kibocsátását.
Jólléti teljesítmény
RoHS korlátozás alóli kivétel
REACh rendelet
EU RoHS irányelv
Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel
WEEE
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
További információra van szüksége? Tekintse meg műszaki GYIK-einket!
Könnyedén választ találhat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.