Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel

Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet jobbról
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet szemből
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Back
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet jobbról
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet szemből
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel Back
  • Rendkívül hatékony, könnyen beüzemelhető, 40kW-os, 400V-os, 3-fázisú UPS, amely kategóriájában vezető áramvédelmet és alacsony teljes tulajdonlási költséget biztosít ...

  • Tartalma:: Porszűrő, EcoStruxure Ready, Installation manual, Integrált hálózatkezelés, Beüzemelési szolgáltatás

Termékáttekintés megnyitása
Csereakkumulátor
Nem áll rendelkezésre a felhasználó által cserélhető akkumulátor

GVSUPS40K0B4HS Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (40000W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
40.0kW / 40.0kVA
Névleges kimeneti feszültség
400V 3PH
Névleges bemeneti feszültség
400V 3PH
Maximális bemeneti áramerősség
72.0A
Galaxy VS UPS 40 kW, 400 V, max. 4 belső 9 Ah-s, intelligens moduláris akkumulátoregységhez, 5x8 üzembe helyezéssel
Rendkívül hatékony, könnyen beüzemelhető, 40kW-os, 400V-os, 3-fázisú UPS, amely kategóriájában vezető áramvédelmet és alacsony teljes tulajdonlási költséget biztosít peremhálózati, valamint kis és közepes adatközpontok számára, továbbá kereskedelmi és ipari alkalmazások létfontosságú infrastruktúráinak. Ez az UPS legfeljebb 4 darab nagy kapacitású, intelligens moduláris akkumulátoregységet tartalmaz, de akkumulátorok nélkül szállítjuk, így egyszerűen testre szabhatja az akkumulátor futási idejét. Tartalmazza az 5x8 üzembe helyezési szolgáltatást.
Tartalma:: Porszűrő, EcoStruxure Ready, Installation manual, Integrált hálózatkezelés, Beüzemelési szolgáltatás

Galaxy VS Jellemzők és előnyök

Elérhetőség

Beépített visszatáplálási védelem
A teljes mértékben beépített visszatáplálási kontaktor biztosítja, hogy a rendszer ne irányítson vissza villamosenergiát a hálózatra.
Beágyazott hálózati vezérlőkártya
Lehetővé teszi a riasztási küszöbértékek távoli kezelését, valamint az UPS az EcoStruxure IT szoftver, illetve a Web, SNMP, vagy a Modbus TCP és Modbus RTU protokollon keresztüli felügyeletét.
Rugalmas DC busz
Optimalizálja az akkumulátor-méretezést, és energiatárolási technológiák széles választékát támogatja, beleértve a VRLA, Li-ion és NiCd akkumulátorokat.
Párhuzamos kapacitáshoz megfelelő
Több szünetmentes áramforrás egyidejű használatával növeli a teljes tápellátási teljesítményt.
Párhuzamos redundanciához megfelelő
A csatlakoztatott berendezések tápellátása több szünetmentes áramforrás segítségével, a megnövelt rendszer-redundancia érdekében
Kompatibilis a Schneider Electric lítiumionos akkumulátorainak megoldásával.
Csökkenti a rendszer lábnyomát és súlyát, hűtési és karbantartási igényét, valamint a beszerzés teljes költségét; a szelepvezérelt ólomsavas (VRLA) akkumulátorok élettartamának kétszeresét kínálja; javítja a biztonsági mentési tárolóeszközök kiszámíthatóságát és kezelhetőségét.
Kattintson ide a további részletekért.

Fenntartási összköltség

Széles bemeneti feszültségtartomány
Kedvezőtlen elektromos környezetekhez tervezve, az akkumulátorok élettartamának növelése érdekében.
ECOnversion üzemmód
Az üzemmód ultramagas hatékonyságot biztosít, miközben tölti az akkumulátorokat, szabályozza a terhelési teljesítménytényezőt és 1. osztályú kimeneti feszültségszabályozást nyújt.
Kompakt UPS
A nagy sűrűségű technológiának és a teljes elülső hozzáférésnek köszönhetően ez az UPS rendkívül helytakarékos, így ideális a szűk helyeken történő elhelyezésre.
Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
Robusztus működés
Nincs kW-beli teljesítménycsökkenés maximálisan 40 Celsius-fokig, vagy 104 Fahrenheit-fokig.
Nagyobb hatékonyság dupla átalakító üzemmódban
Egyenletesen magas teljesítményminőség magas hatékonyság mellett, még alacsony terhelési szintek esetén is. Az elosztási hullámformában fellépő zavarok regenerálódnak az azonnali átviteli idejű AC/DC, majd DC/AC átalakítási folyamat révén. Az akkumulátor csupán a tartalék tápforrás szerepét tölti be.

Karbantarthatóság

Többszintű szolgáltatáskínálat
A csomagok és különálló szolgáltatási elemek lehetőségének köszönhetően szolgáltatásaink úgy vannak felépítve, hogy Ön választhassa ki, miben lehet segítségére a Schneider Electric.
Moduláris UPS kialakítás
Az öndiagnosztizáló és helyben cserélhető modulok révén tervezési redundanciát és gyors szervizelhetőséget biztosít, lecsökkent javítási idővel.
EcoStruxure IT Expert
Csatlakozzon okostelefonjáról vagy számítógépéről felhőalapú, önkiszolgáló felügyeleti rendszerünkhöz, amely valós időben gyűjti, rendszerezi és osztja szét a kritikus riasztásokat és kulcsfontosságú információkat, így egységes képet nyújtva a még nagy mértékben decentralizált fizikai infrastruktúra-környezetekről is. Optimalizálja az üzemidőt és a karbantartás-tervezést a fejlett elemzések és teljesítmény-összehasonlítások segítségével, emellett előzze meg az infrastruktúrákkal kapcsolatos problémákat még azok felmerülése előtt. Csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. További információért látogasson el a következő weboldalra: ecostruxureit.com.
Elölről történő szervizelés
Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
40.0kW / 40.0kVA
Kimeneti feszültség torzulás
Kevesebb, mint 3%
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50 Hz Fő áramkörre szinkronizálva, 60 Hz Fő áramkörre szinkronizálva
Egyéb kimeneti feszültségek
380, 415
Maximális terhelési tényezõ
2,5
Topológia
Online dupla konverzió
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Túlterheléses üzem
10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Kimenő feszültség ÖHT
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Kimenő feszültség toleranciája
+/- 5% after 2ms, +/-1% after 50ms
Bypass
Beépített statikus áthidalás

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
40 – 70 Hz
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
340 - 460 (400 V)V
Teljes bemeneti harmonikustorzítás
Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén
Egyéb bemeneti feszültségek
380, 415
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw)
65.0kA
Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen
0.99

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
VRLA
Névleges elemfeszültség
480 V
Maximális elemfeszültség az élettartam végén
109.0A
A feszültség alacsony elemtöltöttségnél
384 V
Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

Vezérlőpult
LCD érintőképernyő felhasználói interfész
Riasztási funkciók
Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1485mm, 148.5cm
Maximális szélességek
521mm, 52.1cm
Maximális mélység méretek
847mm, 84.7cm
Nettó súly
200.0kg
Szállítási súly
200.0kg
Szállítási magasság
1680mm, 168.0cm
Szállítási szélesség
640mm, 64.0cm
Szállítási mélység
990mm, 99.0cm
Szín
Gloss level 85%, Fehér

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Üzemelési magasság
0 - 1005.8méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 40 °C
Tárolási magasság
0 - 3048méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
61.0dBA
Online hőveszteség
4658.0BTU/hr
Védelmi osztály
IP20

Megfelelőség

Engedélyek
IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Garanciális feltételek
1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal

Lehetőségek

Szolgáltatások