Márkánk

Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel

Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet jobbról
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet jobbról
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet szemből
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet szemből
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Back
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Back
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elöl-balra
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet jobbról
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet jobbról
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet szemből
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Elölnézet szemből
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Back
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel Back
RoHS
  • Rendkívül hatékony, könnyen beüzemelhető, 10 kW-os, 400 V-os, 3 fázisú UPS, amely kategóriájában vezető áramvédelmet és alacsony teljes tulajdonlási költséget biztosít ...

  • Tartalma:: Akkumulátormodulok szállításkor telepítve, Porszűrő, EcoStruxure IT ready (UPS), Szerelési útmutató, Integrált hálózatkezelés, Tápmodulok szállításkor ...

Termékáttekintés megnyitása

GVSUPS10KB2HS Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (10000 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
10.0kW / 10.0kVA
Névleges kimeneti feszültség
400V 3PH
Névleges bemeneti feszültség
400V 3PH
Bemeneti csatlakozás típusa
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximális bemeneti áramerősség
18.0A
Galaxy VS UPS 10 kW, 400 V, 1 belső, 7 Ah-s intelligens moduláris akkumulátoregység, 2-ig bővíthető, 5x8 üzembe helyezéssel
Rendkívül hatékony, könnyen beüzemelhető, 10 kW-os, 400 V-os, 3 fázisú UPS, amely kategóriájában vezető áramvédelmet és alacsony teljes tulajdonlási költséget biztosít peremhálózati, valamint kis és közepes adatközpontok számára, továbbá kereskedelmi és ipari alkalmazások létfontosságú infrastruktúráinak. Tartalmazza az 5x8 beüzemelési szolgáltatást, valamint 1 nagy kapacitású, intelligens moduláris akkumulátoregységet, amely 2 egységig bővíthető a megnövelt futásidő érdekében.
Tartalma:: Akkumulátormodulok szállításkor telepítve, Porszűrő, EcoStruxure IT ready (UPS), Szerelési útmutató, Integrált hálózatkezelés, Tápmodulok szállításkor telepítve, Beüzemelési szolgáltatás

Galaxy VS Jellemzők és előnyök

Karbantarthatóság

Moduláris UPS kialakítás
Az öndiagnosztizáló és helyben cserélhető modulok révén tervezési redundanciát és gyors szervizelhetőséget biztosít, lecsökkent javítási idővel.
Többszintű szolgáltatáskínálat
A csomagok és különálló szolgáltatási elemek lehetőségének köszönhetően szolgáltatásaink úgy vannak felépítve, hogy Ön választhassa ki, miben lehet segítségére a Schneider Electric.
EcoStruxure IT Expert
Csatlakozzon okostelefonjáról vagy számítógépéről felhőalapú, önkiszolgáló felügyeleti rendszerünkhöz, amely valós időben gyűjti, rendszerezi és osztja szét a kritikus riasztásokat és kulcsfontosságú információkat, így egységes képet nyújtva a még nagy mértékben decentralizált fizikai infrastruktúra-környezetekről is. Optimalizálja az üzemidőt és a karbantartás-tervezést a fejlett elemzések és teljesítmény-összehasonlítások segítségével, emellett előzze meg az infrastruktúrákkal kapcsolatos problémákat még azok felmerülése előtt. Csak bizonyos országokban áll rendelkezésre. További információért látogasson el a következő weboldalra: ecostruxureit.com.
Elölről történő szervizelés
Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.

Elérhetőség

Rugalmas DC busz
Optimalizálja az akkumulátor-méretezést, és energiatárolási technológiák széles választékát támogatja, beleértve a VRLA, Li-ion és NiCd akkumulátorokat.
Beépített visszatáplálási védelem
A teljes mértékben beépített visszatáplálási kontaktor biztosítja, hogy a rendszer ne irányítson vissza villamosenergiát a hálózatra.
Párhuzamos kapacitáshoz megfelelő
Több szünetmentes áramforrás egyidejű használatával növeli a teljes tápellátási teljesítményt.
Beágyazott hálózati vezérlőkártya
Lehetővé teszi a riasztási küszöbértékek távoli kezelését, valamint az UPS az EcoStruxure IT szoftver, illetve a Web, SNMP, vagy a Modbus TCP és Modbus RTU protokollon keresztüli felügyeletét.
Párhuzamos redundanciához megfelelő
A csatlakoztatott berendezések tápellátása több szünetmentes áramforrás segítségével, a megnövelt rendszer-redundancia érdekében

Fenntartási összköltség

Robusztus működés
Nincs kW-beli teljesítménycsökkenés maximálisan 40 Celsius-fokig, vagy 104 Fahrenheit-fokig.
Széles bemeneti feszültségtartomány
Kedvezőtlen elektromos környezetekhez tervezve, az akkumulátorok élettartamának növelése érdekében.
Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
ECOnversion üzemmód
Az üzemmód ultramagas hatékonyságot biztosít, miközben tölti az akkumulátorokat, szabályozza a terhelési teljesítménytényezőt és 1. osztályú kimeneti feszültségszabályozást nyújt.
Nagyobb hatékonyság dupla átalakító üzemmódban
Egyenletesen magas teljesítményminőség magas hatékonyság mellett, még alacsony terhelési szintek esetén is. Az elosztási hullámformában fellépő zavarok regenerálódnak az azonnali átviteli idejű AC/DC, majd DC/AC átalakítási folyamat révén. Az akkumulátor csupán a tartalék tápforrás szerepét tölti be.
Kompakt UPS
A nagy sűrűségű technológiának és a teljes elülső hozzáférésnek köszönhetően ez az UPS rendkívül helytakarékos, így ideális a szűk helyeken történő elhelyezésre.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
10.0kW / 10.0kVA
Kimeneti feszültség torzulás
Kevesebb, mint 3%
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50 Hz +/- 0.1 V 50Hz névleges frekvencia esetén Nem szinkronizált, 50 Hz Fő áramkörre szinkronizálva, 60 Hz +/- 0.1 V 70 ms-ig Nem szinkronizált, 60 Hz Fő áramkörre szinkronizálva
Egyéb kimeneti feszültségek
380 V, 415 V
Maximális terhelési tényezõ
2,5
Topológia
Online dupla konverzió
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Túlterheléses üzem
10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
Kimenő feszültség ÖHT
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Kimenő feszültség toleranciája
+/-1% after 50ms
Bypass
Beépített statikus áthidalás

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
40 – 70 Hz
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
340 - 460 (400 V)V
Teljes bemeneti harmonikustorzítás
Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén
Egyéb bemeneti feszültségek
380 V, 415 V
Maximális rövidzárlati terhelés (Icw)
65.0kA

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
VRLA
Névleges elemfeszültség
480 V
Maximális elemfeszültség az élettartam végén
27.0A
A feszültség alacsony elemtöltöttségnél
384 V DC
Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
GVS_350mm_AirFilter, GVS_350mm_Seismic, GVS_Parallel
Vezérlőpult
LCD érintőképernyő felhasználói interfész
Riasztási funkciók
Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva
SmartSlot™ interfész mennyiség
1

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1485mm, 148.5cm
Maximális szélességek
333mm, 33.3cm
Maximális mélység méretek
847mm, 84.7cm
Nettó súly
245.0kg
Szállítási súly
270.0kg
Szállítási magasság
1690mm, 169.0cm
Szállítási szélesség
640mm, 64.0cm
Szállítási mélység
990mm, 99.0cm
Szín
Gloss level 85%, Fehér

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Üzemelési magasság
0 - 1000.05méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
10 - 80 (Non-condensing) %
Tárolási magasság
0 - 3048méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
55.0dBA
Online hőveszteség
1240.0BTU/hr
Védelmi osztály
IP20

Megfelelőség

Engedélyek
CSA C22.2 No 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 class A, IEC 60721-3, UL 1778 5. kiadás
Garanciális feltételek
1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
PEP
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások