Márkánk

Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black

Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Back
Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Back
  • Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications ...

  • Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Szintbeállító lábak, Rögzítő hardver, Előre telepített adók, Oldalsó panelek

Termékáttekintés megnyitása

ER8222 Jellemzők

Főbb jellemzők

Rack magassága
42U
Rack szélessége
19"
Easy Rack 800mm/42U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.
Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Szintbeállító lábak, Rögzítő hardver, Előre telepített adók, Oldalsó panelek

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, French Guiana, Ghana, Gambia, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Sri Lanka, Liberia, Lithuania, Latvia, Libya, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syria, Togo, Thailand, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1991mm, 199.1cm
Maximális szélességek
800mm, 80.0cm
Maximális mélység méretek
1200mm, 120.0cm
Nettó súly
135.0kg
Szállítási súly
144.0kg
Szállítási magasság
2120mm, 212.0cm
Szállítási szélesség
1250mm, 125.0cm
Szállítási mélység
850mm, 85.0cm
Szín
Fekete alumínium
Maximális beszerelési mélység
1041.0mm, 104.14cm
Minimális beszerelési mélység
242.0mm, 24.16cm
Front Door
18.0gauge
Vertical Posts
16.0gauge
Rear Door
19.0gauge
Weight Capacity (static load)
1199.75kg
Weight Capacity (dynamic load)
599.65kg

Megfelelőség

Engedélyek
EIA-485, UL 2416, UL 61010
Garanciális feltételek
5 éves javítási vagy cseregarancia

Lehetőségek

Szolgáltatások