Márkánk

Easy Rack 600mm/48U/1000mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black

Easy Rack 600mm/48U/1000mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
Easy Rack 600mm/48U/1000mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
Easy Rack 600mm/48U/1000mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
Easy Rack 600mm/48U/1000mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black Elöl-balra
  • Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications ...

  • Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Szintbeállító lábak, Rögzítő hardver, Előre telepített adók, Oldalsó panelek

Termékáttekintés megnyitása

ER6802 Jellemzők

Főbb jellemzők

Rack magassága
48U
Rack szélessége
19"
Easy Rack 600mm/48U/1000mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.
Tartalma:: Beépítőhely hardverelem, Kulcs(ok), Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek, Szintbeállító lábak, Rögzítő hardver, Előre telepített adók, Oldalsó panelek

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, French Guiana, Ghana, Gambia, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Sri Lanka, Liberia, Lithuania, Latvia, Libya, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syria, Togo, Thailand, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fizikai

Maximális magasság-méretek
2258mm, 225.8cm
Maximális szélességek
600mm, 60.0cm
Maximális mélység méretek
1000mm, 100.0cm
Nettó súly
113.2kg
Szállítási súly
120.0kg
Szállítási magasság
239mm, 23.9cm
Szállítási szélesség
1050mm, 105.0cm
Szállítási mélység
650mm, 65.0cm
Szín
Fekete alumínium
Maximális beszerelési mélység
838.0mm, 83.82cm
Minimális beszerelési mélység
242.0mm, 24.16cm
Front Door
18.0gauge
Vertical Posts
16.0gauge
Rear Door
19.0gauge
Weight Capacity (static load)
1199.75kg
Weight Capacity (dynamic load)
599.65kg

Megfelelőség

Engedélyek
EIA-485, UL 2416, UL 61010
Garanciális feltételek
5 éves javítási vagy cseregarancia

Lehetőségek

Szolgáltatások