Márkánk

EN80-6 Yuasa VRLA 2V Battery

Nincs termékkép
Nincs termékkép
  • Kiemelkedően adaptálható, nagy teljesítményű, 3-fázisú áramvédelmi rendszer, mely közepes és nagy adatközpontok, épületek és kritikus környezetek egyedi igényeit ...

Termékáttekintés megnyitása

BATTEN80-6YU Jellemzők

EN80-6 Yuasa VRLA 2V Battery
Kiemelkedően adaptálható, nagy teljesítményű, 3-fázisú áramvédelmi rendszer, mely közepes és nagy adatközpontok, épületek és kritikus környezetek egyedi igényeit kielégíti

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Gabon, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Libya, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syria, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Akkumulátor kapacitás (mAh)
80000

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
VRLA
Akkumulátor beszerelése
Zárt akkumulátorszekrény
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3-5 év

Fizikai

Maximális magasság-méretek
238mm, 23.8cm
Maximális szélességek
208mm, 20.8cm
Maximális mélység méretek
200mm, 20.0cm
Nettó súly
23.0kg
Szállítási súly
23.0kg
Szállítási magasság
238mm, 23.8cm
Szállítási szélesség
208mm, 20.8cm
Szállítási mélység
200mm, 20.0cm

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 35 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 1015.9méter
Tárolási hőmérséklet
-25 - 70 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 3048méter

Megfelelőség

Garanciális feltételek
1 év (csak alkatrészek)

Lehetőségek

Szolgáltatások