Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész

Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elöl-balra
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elöl-balra
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elöl-balra
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elölnézet jobbról
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elölnézet szemből
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Back
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elöl-balra
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elölnézet jobbról
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Elölnézet szemből
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész Back
  • Kiváló minőségű akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel nagy teljesítményű elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez

  • Tartalma:: USB kábel, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

BR650MI Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (390W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
390 Watt / 650VA
Kimeneti csatlakozások
(6) IEC 60320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
IEC 60320 C14
Back UPS Pro BR 650 VA, 6 aljzat, AVR, LCD-interfész
Kiváló minőségű akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel nagy teljesítményű elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez
Tartalma:: USB kábel, Felhasználói kézikönyv
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Automatikus feszültség-szabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Akkumulátorcsere szerszámok nélkül
    Gyors és egyszerű akkumulátorcserét tesz lehetővé
  • Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
    Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
  • Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Adatátviteli kábel átmeneti túlfeszültség védelme
    Adatvonal túlfeszültségvédelme
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Zöld üzemmód
    Szabadalmaztatott működési mód, mellyel kikerüli azokat az elektromos komponenseket, amelyek jó tápellátás esetén nincsenek használatban, anélkül biztosítva ezáltal a nagyon magas működési hatékonyságot, hogy bármiféle védelemről le kellene mondani.
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Grafikus LCD-kijelző
    Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
  • Minősített
    Az UPS az UL1778 listán szerepel
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).

Back-UPS Pro Jellemzők és előnyök

Marketing funkciók

Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
Boost automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Az alacsony feszültségállapotok javításával növeli az akkumulátor élettartamát és a futásidőt.

Elérhetőség

Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Transzformátorral kiosztott aljzatok
Bemeneti transzformátorral védi a berendezést, a többi dugaszolóaljzat szabadon elérhető.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Zöld üzemmód
Szabadalmaztatott működési mód, mellyel kikerüli azokat az elektromos komponenseket, amelyek jó tápellátás esetén nincsenek használatban, anélkül biztosítva ezáltal a nagyon magas működési hatékonyságot, hogy bármiféle védelemről le kellene mondani.
Testreszabható feszültségérzékenység
Az áram minőségének (magas, közepes vagy alacsony érzékenység) függvényében vált az előre definiált feszültségátadási pontok között, maximalizálja az akkumulátor hasznos élettartamát, és megóvja az érzékeny elektronikát.
Testreszabható feszültségátadási pont
Beállítja a feszültségátadási pontokat (szélesíti vagy szűkíti a tartományt), ahol az UPS az akkumulátorhoz kapcsolódik, maximalizálja az akkumulátor hasznos élettartamát, és megóvja az érzékeny elektronikát.
Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
Hidegindítási lehetőség
Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.

Kezelhetőség

LCD állapotkijelző
A szünetmentes áramforrás állapotának áttekintése egy pillantással. Egyszerre több állapot kijelzése, a terhelést és az akkumulátort jelző grafikonnal.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
USB-csatlakozás
Számítógépe segítségével UPS-e számára további áramvédelmi és kezelési szolgáltatásokhoz férhet hozzá az USB-aljzaton keresztül.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Védelem

Csak tranziensek elleni védett aljzatok
Az elsődleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátor fogyasztása nélkül védi a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben áramkimaradások esetén.
Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
Adatátviteli kábel átmeneti túlfeszültség védelme
Adatvonal túlfeszültségvédelme

Karbantarthatóság

Egyszerű akkumulátorcsere
Megnöveli a szünetmentes áramforrás rendelkezésre állását a gyors és könnyű akkumulátorcsere lehetővé tételével.
Nullázható áramkör megszakító
A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Austria, Australia, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Turks And Caicos Islands, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
390 Watt / 650VA
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50/60 Hz +/- 1 Hz Fő áramkörre szinkronizálva
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Átviteli idő
10 ms typical : 12 ms maximum

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50/60 Hz +/- 3 Hz Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
176 - 294V

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Ólom-sav akkumulátor
Jellemző újratöltési idő
12óra (órák)
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
Csereakkumulátorok száma
1
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
6 Watt

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
USB
Vezérlőpult
Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
Riasztási funkciók
Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Data Line Protection
Network csatlakozó - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 csatlakozó)
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Fizikai

Maximális magasság-méretek
190mm, 19.0cm
Maximális szélességek
91mm, 9.1cm
Maximális mélység méretek
310mm, 31.0cm
Nettó súly
6.4kg
Szállítási súly
7.4kg
Szállítási magasság
255mm, 25.5cm
Szállítási szélesség
440mm, 44.0cm
Szállítási mélység
143mm, 14.3cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
279 x 457 x 229mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
15.65
SCC Codes
10731304346934

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
45.0dBA
Online hőveszteség
13.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
A-Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Berendezés védelmi irányelvek
Élettartam: 150 000 Euro, Élettartam: 200 000 AUD, Élettartam: 75 000 GBP
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia, 3 év javítás és csere Európai Uniós országok esetén

Lehetőségek

Szolgáltatások