Márkánk

All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V

All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Elölnézet jobbról
  • Kiterjedt, előre gyártott megoldás informatikai infrastruktúrához. A modulokat egy adott célra készítették, azok biztonságosak, időjárásállóak és tűzgátlóak, továbbá ...

  • Tartalma:: EcoStruxure IT ready (UPS), Integrált hálózatkezelés

Termékáttekintés megnyitása

PFMIEC190C1N27C Jellemzők

Főbb jellemzők

Rack magassága
42U
Névleges kimeneti feszültség
208V 3PH
Névleges bemeneti feszültség
480V 3PH
Bemeneti csatlakozás típusa
Hard wire 4-wire (3P + E)
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V
Kiterjedt, előre gyártott megoldás informatikai infrastruktúrához. A modulokat egy adott célra készítették, azok biztonságosak, időjárásállóak és tűzgátlóak, továbbá a szolgáltatások és a teljesítm...
Tartalma:: EcoStruxure IT ready (UPS), Integrált hálózatkezelés
  • Levegő-visszavezető rendszer
    Központi meleg levegő visszaterelő rendszer teremhűtéshez és külső légkezelő rendszerhez, ami nem árnyékolja le a világítást a folyosókban, illetve hozzáférést biztosít a felső kábelezéshez a zárt folyosóból.
  • Integrálható az InfraStruXure termékekkel
    A Schneider Electric teljes infrastruktúra támogató rendszert biztosító hűtési, áramelosztó és kábelkezelő termékei gond nélkül működnek informatikai házba szerelve is.
  • Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel
    A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.

Teljes körű modul Jellemzők és előnyök

Gyorsaság

Méretezhető és rugalmas
Az előregyártott modulok alapból lehetővé teszik az informatikai infrastruktúra skálázott növelését, és rugalmasan illeszkednek a telepítés későbbi fázisainak kialakításához és méretéhez. Ezzel a tőkebefektetés késleltethető, ami javítja a vállalat likviditását.
Egyszerű és gyors telepítés
Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét.
Gyárilag telepített Struxureware Data Center Expert
Az iparág kipróbált DCIM szoftvere valós idejű monitorozást, felhasználó által definiált jelentéseket és grafikonokat, valamint hibajelentéseket biztosít, emellett eszkalálja a kritikus infrastruktúrában fellépő eseményeket. A szoftver előre telepítve van, ami jelentősen csökkenti a helyszíni beállítási időt és a költségeket.
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt
Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Belgium, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Switzerland, China, Costa Rica, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, United Kingdom, Grenada, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, Jamaica, Japan, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Panama, Philippines, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Thailand, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, South Africa

Kimeneti

Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
60 Hz Fő áramkörre szinkronizálva
Maximális terhelési tényezõ
Korlátlan
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
kW / rackszekrény
7.0kW
PDU kapacitása (amper)
16.0Amperek
PDU típusa
Mérőórás
Konfigurált teljesítmény
190.0kW
Bypass
Belső bypass (automatikus és kézi)

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
60 Hz +/- 0,5 bar Bármely védőfelszereléssel védett
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) ÁllíthatóV

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
VRLA

Kommunikáció és vezérlés

Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Opcionális

Fizikai

Maximális magasság-méretek
3620mm, 362.0cm
Maximális szélességek
6005mm, 600.5cm
Maximális mélység méretek
13716mm, 1371.6cm
Nettó súly
54431.04kg
Szín
Fehér
Rackek száma
27.0U
Rack mentes hely??
1134U

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
-25 - 40 °C
Üzemelési magasság
0 - 457.2méter
Védelmi osztály
IP55

Megfelelőség

Engedélyek
UL class 1 Div2 T4A ou T5
Garanciális feltételek
1 év (csak alkatrészek)

Lehetőségek

Szolgáltatások