Márkánk

Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz

Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz Elöl-balra
Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz Elöl-balra
Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz Elöl-balra
Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz Elölnézet szemből
Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz Elöl-balra
Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz Elölnézet szemből
  • Hordozható számítógép akkumulátorok a márkás noteszgépekhez.

Termékáttekintés megnyitása

LBCHP5R Jellemzők

Akkumulátor HP ZE1000 notebookhoz
Hordozható számítógép akkumulátorok a márkás noteszgépekhez.

Cserélhető notebook-akkumulátor Jellemzők és előnyök

Kompatibilitás

OEM specifikációk
Megfelel vagy túlteljesíti az OEM előírásokat.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uzbekistan, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Bemeneti

Tápkábelek száma
1

Fizikai

Maximális magasság-méretek
216mm, 21.6cm
Maximális szélességek
127mm, 12.7cm
Maximális mélység méretek
38mm, 3.82cm
Nettó súly
0.46kg
Szállítási súly
0.5kg
Szállítási magasság
267mm, 26.68cm
Szállítási szélesség
178mm, 17.78cm
Szállítási mélység
38mm, 3.82cm

Megfelelőség

Engedélyek
CEBEC
Garanciális feltételek
1 év javítási vagy cseregarancia

Lehetőségek

Szolgáltatások