Márkánk

APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített

APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Elöl-balra
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Elöl-balra
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Elöl-balra
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Elölnézet szemből
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Alkalmazás
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Miscellaneous
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Elöl-balra
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Elölnézet szemből
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Alkalmazás
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített Miscellaneous
  • 10-40 kVA-es kompakt háromfázisú áramvédelmi rendszer, mely kitűnő hatékonyságával és optimalizált méretével az ipari környezetek kielégítését célozza meg.

  • Tartalma:: Szerelési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SBPAR3I30K40R2M2-WP Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (0 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti csatlakozások
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
220V
Névleges bemeneti feszültség
400V 3PH
APC párhuzamos karbantartási áthidalópanel 2 db (1+1) UPS számára, 3:1 30-40 kVA, falra rögzített
10-40 kVA-es kompakt háromfázisú áramvédelmi rendszer, mely kitűnő hatékonyságával és optimalizált méretével az ipari környezetek kielégítését célozza meg.
Tartalma:: Szerelési útmutató, Felhasználói kézikönyv

Galaxy 3500 Jellemzők és előnyök

Fenntartási összköltség

Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Bemeneti teljesítmény-faktor korrekció
A kisebb méretű generátorok és kábelezés használatának lehetővé tételével minimalizálja a telepítési költségeket.
Kiváló helyigény
Az UPS kis helyigénye biztosítja az elektromos helyiség értékes területeinek a maximális kihasználhatóságát.

Karbantarthatóság

Sokrétű szolgáltatások
Az APC szolgáltatásai egyéni szolgáltatás- és szerviz-csomagokba szervezve elérhetők, így Ön épp a saját igényeire szabottat tudja megrendelni az APC-től.
Felhasználó által cserélhető légszűrők
Lehetővé teszi a légszűrők gyors és egyszerű cseréjét.
Elölről történő szervizelés
Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.
Műszaki támogatás
Tapasztalt támogató mérnökeink rendelkezésre állnak, hogy megválaszolják az Önök kérdéseit, valamint azért, hogy bárnikor segíthessenek Önnek, amikor csak szükséges.
Akkumulátorcsere szerszámok nélkül
Gyors és egyszerű akkumulátorcserét tesz lehetővé

Fenntarthatóság

EU CoC, UPS
Biztosítja az EU-ban értékesített UPS-ek magas hatékonyságát.

Elérhetőség

Kettős hálózati bemenet
Azáltal, hogy az UPS két külön áramforráshoz is csatlakozhat, növeli a rendelkezésre állást.
Automatikus belső elkerülő áramkör
Hálózati tápellátást biztosít a csatlakoztatott berendezésekhez az UPS túlterhelése vagy hibája esetében.
Fejlett elektromos jellemzők
Kiváló hálózati zavarszűréssel rendelkezik, az IGBT egyenirányító révén nagyon alacsony harmonikus torzítás, a bemenő teljesítménytényező korrekciója, és magas hatékonyság jellemzi.
Frekvencia- és feszültségszabályozás
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Generátor kompatibilis
Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.
Párhuzamos kapacitáshoz megfelelő
Több szünetmentes áramforrás egyidejű használatával növeli a teljes tápellátási teljesítményt.

Kezelhetőség

Grafikus LCD-kijelző
Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
Környezet-felügyelet
A készülék megvédése a számos, veszélyt jelentő környezeti paraméter okozta esetleges meghibásodástól.
Beépített Web/SNMP kezelés
Teljes körű kezelés a Web böngészőn keresztül, és átfogó kezelés a hálózatkezelő rendszerből.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Oman, Philippines, Pakistan, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Egyéb kimeneti feszültségek
230 V

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz

Fizikai

Maximális magasság-méretek
1390mm, 139.0cm
Maximális szélességek
1010mm, 101.0cm
Maximális mélység méretek
415mm, 41.5cm
Nettó súly
123.0kg
Szállítási súly
138.0kg
Szállítási magasság
1600mm, 160.0cm
Szállítási szélesség
1200mm, 120.0cm
Szállítási mélység
800mm, 80.0cm
Szín
Fekete alumínium

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 9144méter

Megfelelőség

Engedélyek
EN 50098-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111
Garanciális feltételek
1 év javítási vagy cseregarancia

Lehetőségek

Szolgáltatások