Márkánk

APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh

APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Elöl-balra
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Elöl-balra
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Elöl-balra
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Elöl-balra
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Back
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Back
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Elöl-balra
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Elöl-balra
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Back
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Back
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh Alkalmazás
  • Adja meg notebookjának az igényelt extra futási időt. Az Universal Notebook Battery 50 egy gazdaságos külső akkumulátorcsomag, mely hordozható számítógépe számára ...

  • Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

UPB50 Jellemzők

APC Universal Notebook akkumulátor, 50 Wh
Adja meg notebookjának az igényelt extra futási időt. Az Universal Notebook Battery 50 egy gazdaságos külső akkumulátorcsomag, mely hordozható számítógépe számára akár 4 órányi extra futási időt is biztosít (a számítógép méretétől és az energiagazdálkodási beállításoktól függően). A lítium-ionos technológia hosszantartó energiát biztosít, miközben gyorsan is tölthető. A LED-es állapotjelző egy gombnyomásra megmutatja, mennyi töltés van még az akkuban. Az Universal Notebook Battery 50 a legtöbb vezető gyártó számítógépeihez használható (akár 15,4"-ig), kis súlya és kompakt kialakítása miatt pedig szinte bármelyik notebooktáskában elfér. Ideális kiegészítő mobil munkavégzés esetén, amikor notebookja gyakran több órára is hálózati tápellátás nélkül marad. Annak, hogy saját notebookja kompatibilis-e az Universal Notebook Battery 50 egységgel, a lenti Dokumentációs rész alatt található kompatibilitási útmutatóban nézhet utána.
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
  • Állapotjelző LED-ek
    A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
  • Több kimeneti feszültség
    48Vdc, 24Vdc, and 120Vac are available to power all of the equipment in the cabinet.
  • Plug-and-Play külső akkumulátorok
    Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a terheléseknek az UPS futásidejének növelésekor.
  • Minősített
    Az UPS az UL1778 listán szerepel

Univerzális notebook-akkumulátor Jellemzők és előnyök

Kompatibilitás

Választható kimeneti feszültség
A legtöbb notebookkal kompatibilis.
Adapter végek
Beépített csatlakozók, amelyek lehetővé teszik a csatlakoztatást a legtöbb notebook számítógép modellel.

Kényelem

Állapotkijelző LED-ek
Az eszköz állapotáról gyors visszajelzést ad
Rövid újratöltési idő
Így az akkumulátorok feltöltve készek a használatra.
Többféle töltési eljárás
Használhatja akár az eredeti, akár az APC univerzális hálózati adapterét mobil eszközei feltöltéséhez.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brazil, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Bemeneti

Tápkábelek száma
1

Fizikai

Maximális magasság-méretek
70mm, 7.0cm
Maximális szélességek
223mm, 22.3cm
Maximális mélység méretek
22mm, 2.2cm
Nettó súly
0.43kg
Szállítási súly
0.84kg
Szállítási magasság
292mm, 29.2cm
Szállítási szélesség
178mm, 17.8cm
Szállítási mélység
25mm, 2.5cm
Egységek száma raklaponként
144.0
SCC Codes
10731304247729

Megfelelőség

Engedélyek
C-Tick.1, CEBEC, CSA-Ex, FCC part 15 class B, GS Mark, VCCI A-osztály
Garanciális feltételek
1 év javítási vagy cseregarancia

Lehetőségek

Szolgáltatások