Márkánk

APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig

APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig Elöl-balra
RoHS
  • Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

  • Tartalma:: Keretszerelésű konzolok, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SYRMXR2B4I Jellemzők

Főbb jellemzők

Rack magassága
4U
APC Symmetra RM XR keret w/2 SYBT2 skálázható 4 220-240 V-ig
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Tartalma:: Keretszerelésű konzolok, Felhasználói kézikönyv
  • Lépcsőzetes elrendezési lehetőségek
    A vízszintes konzolport-kiszolgálókat egybe lehet kapcsolni, így akár 1024 eszköz felügyelete is megoldható.
  • Menetközbeni csatlakoztatási művelet
    Vegyen fel, vagy távolítson el szervert a kapcsoló kikapcsolása nélkül.
  • Intelligens akkumulátor kezelés
    Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
  • Állapotkijelző LED-ek
    Kettős állapotjelző – Figyelmezteti Önt az egység áramellátásának állapotára. A zöld jelzés azt jelenti, hogy működőkész. A piros azt jelenti, hogy az egység automatikusan kikapcsolt, így előzve meg azt, hogy az Ön gépkocsijának akkumulátora teljesen lemerüljön.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Bemeneti

Tápkábelek száma
1

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Lead gel
Elõtelepített akkumulátorok
2
Akkumulátor beszerelése
19 hüvelykes akkumulátortartó tálca
Üres akkumulátornyílások
2
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3-5 év
Csereakkumulátorok száma
2

Fizikai

Maximális magasság-méretek
178mm, 17.8cm
Maximális szélességek
483mm, 48.3cm
Maximális mélység méretek
640mm, 64.0cm
Nettó súly
65.46kg
Szállítási súly
75.0kg
Szállítási magasság
343mm, 34.3cm
Szállítási szélesség
584mm, 58.4cm
Szállítási mélység
813mm, 81.3cm
Szín
Fekete alumínium

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-55 - 60 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter

Megfelelőség

Garanciális feltételek
1 év javítási vagy cseregarancia, opcionális helyszíni szavatosságok rendelkezésre állnak, opcionális bővített szavatosságok rendelkezésre állnak

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások