APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack

APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Back
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Back
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Elöl-balra
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Back
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack Back
Green Premium™
RoHS
  • Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Smart UPS jelző RS-232 kábel, USB kábel, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SUA2200XLI Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (1980W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
1.98kW / 2.2kVA
Rack magassága
5U
Kimeneti csatlakozások
(1) IEC 60320 C19 (Akkumulátoros tartalék)
(2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
(8) IEC 60320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Smart-UPS XL 2200 VA 230 V, átalakítható torony/rack
Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez.
Tartalma:: CD szoftverrel, Smart UPS jelző RS-232 kábel, USB kábel, Felhasználói kézikönyv
  • Keret/torony konvertibilitás
    Megtartja az UPS eredeti befektetési értékét a toronykivitelről a rackbe szerelt környezetre való áttéréskor.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

Elérhetőség

Automatikus újraindítás az UPS leállása után
A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Feszültségsimítás
A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.

Kezelhetőség

Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Soros csatlakozási lehetőség
A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
USB csatlakozás
USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
Hangriasztások
Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.

Marketing funkciók

Informatikai berendezéseit és adatait biztonságban és elérhetően tartja, így megelőzi az áramellátás költséges problémáit.
A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártó által nyújtott teljes kompatibilitásának és megbízhatóságának köszönhetően
A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Adaptálhatóság

Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
Állítható feszültségátadási pontok
A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.

Karbantarthatóság

Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Visszakapcsolható áramköri megszakítók
Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.

Termék forgalmazása

Switzerland, Algeria, Spain, South Korea, Paraguay, Uruguay

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
1.98kW / 2.2kVA
Kimeneti feszültség megjegyzése
Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
Hatékonyság teljes terhelésen
95.0 %
Kimeneti feszültség torzulás
Less than 5 % at full load
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47 - 53 Hz 50Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva, 57 - 63 Hz 60Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Átviteli idő
2 ms typical

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50/60 Hz +/- 5 Hz Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
151 - 302 Állítható, 160 - 286V
Tápkábelek száma
1
Hatékonyság teljes terhelésen
95.0 %

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Ólom-sav akkumulátor
Jellemző újratöltési idő
3óra (órák)
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
Csereakkumulátorok száma
1
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
271 Watt
Meghosszabbítható futásidő
1

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Vezérlőpult
LED állapotkijelző, amely grafikonszerűen mutatja a terhelést, az akkumulátor töltöttségét, és az On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort : és Túlterhelés mutatókat
Riasztási funkciók
Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Igen
SmartSlot™ interfész mennyiség
1

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
480Joule
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

Maximális magasság-méretek
444mm, 44.4cm
Maximális szélességek
221mm, 22.1cm
Maximális mélység méretek
495mm, 49.5cm
Nettó súly
55.0kg
Szállítási súly
80.0kg
Szállítási magasság
530mm, 53.0cm
Szállítási szélesség
600mm, 60.0cm
Szállítási mélység
780mm, 78.0cm
Szín
Fekete
Egységek száma raklaponként
2.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
53.0dBA
Online hőveszteség
305.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
PEP
A Dokumentáció lapról elérhető
EOLI
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások