Márkánk

APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V

APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elölnézet szemből
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Back
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Back
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Elölnézet szemből
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Back
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Back
Green Premium™
RoHS
  • Az APC Smart-UPS SC ideális azon kisebb és közepes méretű cégek számára, amelyek meg szeretnék védeni hálózati és helyszíni (POS) eszközeiket az elektromos hálózati ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Smart UPS jelző RS-232 kábel, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SC420I Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (260 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
260 Watt / 420VA
Kimeneti csatlakozások
(2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
(1) IEC 320 C13 (Túlfeszültségvédelem)
(3) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
IEC 320 C14
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V
Az APC Smart-UPS SC ideális azon kisebb és közepes méretű cégek számára, amelyek meg szeretnék védeni hálózati és helyszíni (POS) eszközeiket az elektromos hálózati zavaroktól és az áramkimaradásoktól. A Smart-UPS SC hálózati fokozatú védelemmel, üzem közben cserélhető akkumulátorokkal és beépített adatvonal-védelemmel rendelkezik, amelyek védelmet biztosítanak az áramellátás zavaraival szemben, és így megnövekedett rendelkezésre állást tesznek lehetővé. A belépő szintű alkalmazások védelmére szolgáló alapvető szolgáltatásokkal és felügyeleti lehetőségekkel ellátott Smart-UPS SC azonos szabványok szerint készült, mint a díjnyertes Smart-UPS típus.
Tartalma:: CD szoftverrel, Smart UPS jelző RS-232 kábel, Felhasználói kézikönyv
  • Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
    Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

Kezelhetőség

Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
USB csatlakozás
USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
Soros csatlakozási lehetőség
A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
Hangriasztások
Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.

Adaptálhatóság

Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
Állítható feszültségátadási pontok
A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.

Marketing funkciók

Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
Informatikai berendezéseit és adatait biztonságban és elérhetően tartja, így megelőzi az áramellátás költséges problémáit.
A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához

Elérhetőség

Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Feszültségsimítás
A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Automatikus újraindítás az UPS leállása után
A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Karbantarthatóság

Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Visszakapcsolható áramköri megszakítók
Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
260 Watt / 420VA
Kimeneti feszültség torzulás
Less than 5 % at full load
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47 - 53 Hz 50Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva, 57 - 63 Hz 70 ms-ig Fő áramkörre szinkronizálva
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Átviteli idő
6 ms typical : 10 ms maximum

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
195 - 265V

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Lead gel
Jellemző újratöltési idő
3óra (órák)
Névleges elemfeszültség
12 V
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
Csereakkumulátorok száma
1
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
28 Watt
Futásidő

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232
Vezérlőpult
LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
Riasztási funkciók
Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
320Joule
Data Line Protection
RJ45 modem/fax/DSL/10-100 Base-T védelem
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

Maximális magasság-méretek
168mm, 16.8cm
Maximális szélességek
119mm, 11.9cm
Maximális mélység méretek
368mm, 36.8cm
Nettó súly
9.09kg
Szállítási súly
10.23kg
Szállítási magasság
318mm, 31.8cm
Szállítási szélesség
262mm, 26.2cm
Szállítási mélység
508mm, 50.8cm
Szín
Szürke
Egységek száma raklaponként
12.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
45.0dBA
Online hőveszteség
50.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
CEBEC, EAC (pending), GOST-R, NOM 117, VCCI A-osztály, VDE, C csoport
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
PEP
A Dokumentáció lapról elérhető
EOLI
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások