APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony

APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet szemből
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet szemből
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Back
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Back
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet szemből
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Elölnézet szemből
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Back
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony Back
  • A Smart-UPS SC egy belépő szintű UPS kis áteresztésű hálózatokhoz és az értékesítési pontokba kihelyezett eszközökhöz (POS). Kérjük, hogy olvassa el a #147-es alkalmazási ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Dokumentációs CD-lemez, Keretszerelésű konzolok, Smart UPS jelző RS-232 kábel, USB kábel, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SC1000I Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (600W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
600 Watt / 1.0kVA
Rack magassága
2U
Kimeneti csatlakozások
(4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
(2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
(4) IEC 60320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
IEC 60320 C14
APC Smart-UPS SC 1000 VA 230 V, 2U rackbe szerelt/torony
A Smart-UPS SC egy belépő szintű UPS kis áteresztésű hálózatokhoz és az értékesítési pontokba kihelyezett eszközökhöz (POS). Kérjük, hogy olvassa el a #147-es alkalmazási megjegyzést, ha olyan szervert használ, amely aktív teljesítménytényező-korrekcióval (PFC) és/vagy redundáns tápellátással rendelkezik.
Tartalma:: CD szoftverrel, Dokumentációs CD-lemez, Keretszerelésű konzolok, Smart UPS jelző RS-232 kábel, USB kábel, Felhasználói kézikönyv
  • Elölről történő szervizelés
    Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.
  • Többféle felszerelési módszer
    Lehetővé teszi egy termék szabványosítását különböző környezetekben való használatra.
  • Keret/torony konvertibilitás
    Megtartja az UPS eredeti befektetési értékét a toronykivitelről a rackbe szerelt környezetre való áttéréskor.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

Elérhetőség

Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Feszültségsimítás
A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
Automatikus újraindítás az UPS leállása után
A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.

Karbantarthatóság

Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Visszakapcsolható áramköri megszakítók
Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.

Adaptálhatóság

Állítható feszültségátadási pontok
A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.
Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Kezelhetőség

Hangriasztások
Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
USB csatlakozás
USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
Soros csatlakozási lehetőség
A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.

Marketing features

Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
Informatikai berendezéseit és adatait biztonságban és elérhetően tartja, így megelőzi az áramellátás költséges problémáit.
A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártó által nyújtott teljes kompatibilitásának és megbízhatóságának köszönhetően
A kötelező előírásoknak megfelelő termék.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
600 Watt / 1.0kVA
Kimeneti feszültség torzulás
Less than 5 % at full load
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47 - 53 Hz 50Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva, 57 - 63 Hz 60Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Maximális kimeneti áramerősség
12

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50/60 Hz +/- 3 Hz Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
175 - 297 Állítható, 186 - 284V

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Ólom-sav akkumulátor
Jellemző újratöltési idő
8óra (órák)
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
Csereakkumulátorok száma
1
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
22 Watt
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve
175

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232
Vezérlőpult
LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
Riasztási funkciók
Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
445Joule
Data Line Protection
RJ45 modem/fax/DSL/10-100 Base-T védelem
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

Maximális magasság-méretek
89mm, 8.9cm
Maximális szélességek
432mm, 43.2cm
Maximális mélység méretek
463mm, 46.3cm
Nettó súly
16.36kg
Szállítási súly
19.56kg
Szállítási magasság
254mm, 25.4cm
Szállítási szélesség
610mm, 61.0cm
Szállítási mélység
610mm, 61.0cm
Szín
Szürke
Master Carton Units
1.0
Egységek száma raklaponként
10.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-5 - 45 °C
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
45.0dBA
Online hőveszteség
180.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
C-Tick, CE, GOST, VDE
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

PEP
A Dokumentáció lapról elérhető
EOLI
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások