Márkánk

APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V

APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Back
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Back
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elöl-balra
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Elölnézet jobbról
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Back
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Back
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Keretszerelésű konzolok, Keretszerelést támogató sínek, Smart UPS jelző RS-232 kábel, USB kábel, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SUA750RMI1U Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (480 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
480 Watt / 750VA
Rack magassága
1U
Kimeneti csatlakozások
(2) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
(4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
IEC 320 C14
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1U 230 V
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tartalma:: CD szoftverrel, Keretszerelésű konzolok, Keretszerelést támogató sínek, Smart UPS jelző RS-232 kábel, USB kábel, Felhasználói kézikönyv
  • Elölről történő szervizelés
    Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

Marketing funkciók

Informatikai berendezéseit és adatait biztonságban és elérhetően tartja, így megelőzi az áramellátás költséges problémáit.
A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
A kötelező előírásoknak megfelelő termék.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Elérhetőség

Feszültségsimítás
A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Automatikus újraindítás az UPS leállása után
A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.

Kezelhetőség

Hangriasztások
Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Soros csatlakozási lehetőség
A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
USB csatlakozás
USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.

Adaptálhatóság

Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
Állítható feszültségátadási pontok
A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.

Karbantarthatóság

Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Visszakapcsolható áramköri megszakítók
Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, U.S. Virgin Islands, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
480 Watt / 750VA
Kimeneti feszültség torzulás
Less than 5 % at full load
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47 - 53 Hz 50Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva, 57 - 63 Hz 70 ms-ig Fő áramkörre szinkronizálva
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Szinuszhullám

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
151 - 302 Állítható, 160 - 286V
Tápkábelek száma
1

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Lead gel
Jellemző újratöltési idő
2óra (órák)
Csereakkumulátor
Csereakkumulátorok száma
1
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
107 Watt
Futásidő

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Vezérlőpult
LED állapotkijelző, amely grafikonszerűen mutatja a terhelést, az akkumulátor töltöttségét, és az On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort : és Túlterhelés mutatókat
Riasztási funkciók
Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
SmartSlot™ interfész mennyiség
1

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
480Joule
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

Maximális magasság-méretek
44mm, 4.4cm
Maximális szélességek
432mm, 43.2cm
Maximális mélység méretek
660mm, 66.0cm
Nettó súly
21.82kg
Szállítási súly
25.45kg
Szállítási magasság
191mm, 19.1cm
Szállítási szélesség
559mm, 55.9cm
Szállítási mélység
775mm, 77.5cm
Szín
Fekete alumínium
Egységek száma raklaponként
8.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
55.0dBA
Online hőveszteség
130.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
C-Tick.1, CEBEC, EN 50091-1, EN 50098-1, GOST-R, VDE, C csoport
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
PEP
A Dokumentáció lapról elérhető
EOLI
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások