APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony

APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elölnézet szemből
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Back
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Back
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Alkalmazás
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Alkalmazás
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Miscellaneous
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Miscellaneous
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elöl-balra
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Elölnézet szemből
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Back
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Back
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Alkalmazás
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Alkalmazás
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Miscellaneous
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Dokumentációs CD-lemez, Szerelési útmutató, Hardver szekrénybe szereléshez, Keretszerelést támogató sínek, Smart UPS jelző RS-232 kábel ...

Termékáttekintés megnyitása

SUA5000RMI5U Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (4000W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
4.0kW / 5.0kVA
Rack magassága
5U
Kimeneti csatlakozások
(4) IEC Jumpers (Akkumulátoros tartalék)
(2) IEC 320 C19 (Akkumulátoros tartalék)
(8) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
Hard wire 3-wire
APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony
Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez.
Tartalma:: CD szoftverrel, Dokumentációs CD-lemez, Szerelési útmutató, Hardver szekrénybe szereléshez, Keretszerelést támogató sínek, Smart UPS jelző RS-232 kábel, Felhasználói kézikönyv, Web/SNMP vezérlőkártya
  • Állítható feszültségátadási pontok
    A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
    Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Akkumulátor hiba kijelzése
    Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Hálózatról kezelhető
    A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
  • Keret/torony konvertibilitás
    Megtartja az UPS eredeti befektetési értékét a toronykivitelről a rackbe szerelt környezetre való áttéréskor.
  • Visszakapcsolható áramköri megszakítók
    Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
  • Minősített
    Az UPS az UL1778 listán szerepel
  • Soros csatlakozási lehetőség
    A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
  • SmartSlot
    Az UPS testreszabása kezelőkártyákkal.
  • Hőkompenzációs akkumulátor töltés
    Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

Marketing features

Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
Informatikai berendezéseit és adatait biztonságban és elérhetően tartja, így megelőzi az áramellátás költséges problémáit.
A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.

Karbantarthatóság

Visszakapcsolható áramköri megszakítók
Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.
Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást

Elérhetőség

Automatikus újraindítás az UPS leállása után
A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Feszültségsimítás
A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.
Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.

Kezelhetőség

Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Soros csatlakozási lehetőség
A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
USB csatlakozás
USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
Hangriasztások
Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.

Adaptálhatóság

Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
Állítható feszültségátadási pontok
A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
4.0kW / 5.0kVA
Kimeneti feszültség megjegyzése
Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
Hatékonyság teljes terhelésen
96.0 %
Kimeneti feszültség torzulás
Less than 5 % at full load
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47 - 53 Hz 50Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva
Egyéb kimeneti feszültségek
220, 240
Maximális terhelési tényezõ
3 : 1
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Átviteli idő
2 ms typical : 4 ms maximum

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50/60 Hz +/- 3 Hz Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
151 - 302 Állítható, 160 - 286V
Hatékonyság teljes terhelésen
96.0 %

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
VRLA
Jellemző újratöltési idő
3óra (órák)
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
Csereakkumulátorok száma
2
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
542Watt
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve
1632

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Vezérlőpult
LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
Riasztási funkciók
Hallható és látható riasztások: beállítható késleltetés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
480Joule
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

Maximális magasság-méretek
222mm, 22.2cm
Maximális szélességek
483mm, 48.3cm
Maximális mélység méretek
660mm, 66.0cm
Nettó súly
97.73kg
Szállítási súly
106.82kg
Szállítási magasság
635mm, 63.5cm
Szállítási szélesség
610mm, 61.0cm
Szállítási mélység
762mm, 76.2cm
Szín
Fekete
Master Carton Units
1.0
Egységek száma raklaponként
4.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
53.0dBA
Online hőveszteség
430.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
PEP
A Dokumentáció lapról elérhető
EOLI
A Dokumentáció lapról elérhető

Lehetőségek

Szolgáltatások