Márkánk

APC Smart-UPS 1000, 230V

APC Smart-UPS 1000, 230V Elöl-balra
APC Smart-UPS 1000, 230V Elöl-balra
APC Smart-UPS 1000, 230V Elöl-balra
APC Smart-UPS 1000, 230V Back
APC Smart-UPS 1000, 230V Elöl-balra
APC Smart-UPS 1000, 230V Back
  • Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez ...

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Smart UPS jelző RS-232 kábel, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

SU1000INET Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (670 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
670 Watt / 1.0kVA
Kimeneti csatlakozások
(4) IEC 60320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
IEC 60320 C14
APC Smart-UPS 1000, 230V
Intelligens és hatékony hálózati áramvédelem skálázható futási idővel. Ideális szerverekhez, eladáshelyi eszközökhöz, orvosi berendezésekhez és hálózati készülékekhez.
Tartalma:: CD szoftverrel, Smart UPS jelző RS-232 kábel, Felhasználói kézikönyv

Smart-UPS Jellemzők és előnyök

Karbantarthatóság

Prediktív hibajelzés.
Az időben küldött hibaelemzés biztosítja a problémák bekövetkezése előtti alkatrészcserét.
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Visszakapcsolható áramköri megszakítók
Túlterhelést követően segíti a gyors helyreállítást.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Marketing funkciók

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
A szabadalmaztatott környezetbarát működési mód 97% fölé viszi a hatékonyságot. A Smart-ups egységek voltak az első szünetmentes áramforrások, melyek Energy Star tanúsítványt kaptak. Az APC forradalmi újdonsága, az intelligens töltésfelügyelet az intelligens, precíziós, hőmérséklet-kompenzált töltésnek köszönhetően maximalizálja az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátor csere dátumának dinamikus kijelzése és az automatikus önteszt biztosítja az akkumulátor megbízhatóságát, és előre figyelmeztet az akkuk cseréjére. A kényelmesen, könnyen és üzem közben is csatlakoztatható modulok az áramellátás leállítása nélküli akkumulátor cserét tesznek lehetővé. Az APC által 23 évvel ezelőtt megtervezett és gyártani kezdett Smart-UPS a világ legmegbízhatóbb hálózati szünetmentes áramforrása, melyből már több mint 25 millió egységet eladtak.
Informatikai berendezéseit és adatait biztonságban és elérhetően tartja, így megelőzi az áramellátás költséges problémáit.
A hálózati szintű áramkondicionálás véd a károsító tranziensektől és romboló hatású zavaró jelektől. A solid state automatikus feszültségszabályozás az akkumulátor használata nélkül megnöveli 30%-kal az alacsony bemenő feszültséget, illetve 12%-kal lecsökkenti a magas feszültséget. Megbízható akkumulátoros tartalék ellátási kapacitás az áramkimaradások áthidalásához vagy a rendszerek zökkenőmentes leállításához
Takarítson meg időt a könnyen és kényelmesen használható távoli hozzáféréssel
Hálózaton menedzselhető soros- vagy USB-porton, illetve opcionálisan Ethernet-kapcsolaton keresztül. Része a Powerchute® Network Shutdown szoftver, mely kényelmes felügyeletet és ellenőrzést, innovatív energiamenedzsment lehetőségeket, valamint az operációs rendszernél kényelmes leállítást biztosít.
Gondtalan üzemelés a berendezések vezető gyártója nyújtotta teljes kompatibilitásával és megbízhatóságával
A kötelező előírásoknak megfelelő termék.
Intelligensebb termelőképesség  a specifikus alkalmazások igényeire testreszabhatóan
Az intuitív LCD felület átlátható információkat nyújt, valamint lehetővé teszi, hogy az UPS-t helyileg konfigurálja a könnyen használható navigációs billentyűkkel. A több mint 15 különféle programozható beállítás (többek közt a kapcsolt aljzatcsoportok vezérlése) az alkalmazásokra specifikus beállításokat, küszöbértékeket és értesítéseket biztosít.

Kezelhetőség

Hálózatról kezelhető
A Powerchute Business Edition segítségével távvezérelt energiagazdálkodást biztosít az UPS hálózaton keresztül.
Állapotjelző LED-ek
A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.
USB csatlakozás
USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
Hangriasztások
Hatékonyan értesít, ha az egység akkumulátorról működik, ha az akkumulátor lemerülőfélben van, vagy túl van terhelve.
Soros csatlakozási lehetőség
A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.

Elérhetőség

Boost és trim automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Nagyobb rendelkezésre-állást biztosít az alkalmazások számára a túl alacsony vagy túl magas feszültségek akkumulátor használata nélküli korrekciójával.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
Automatikus újraindítás az UPS leállása után
A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
Hőkompenzációs akkumulátor töltés
Az akkumulátor tényleges hőmérséklete alapján a töltőfeszültség szabályozásával meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
Feszültségsimítás
A csatlakoztatott készülékeket megvédi a túlfeszültségtől, az áramtüskéktől, a villámlástól és az egyéb tápellátási problémáktól.

Adaptálhatóság

Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
Állítható feszültségátadási pontok
A bemenő feszültségtartomány szélesítésével, illetve a kimenő feszültségtartomány szűkítésével maximalizálja a cellák élettartamát.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
670 Watt / 1.0kVA
Kimeneti feszültség megjegyzése
Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
Kimeneti feszültség torzulás
Less than 5 % at full load
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47 - 53 Hz 50Hz névleges frekvencia esetén Fő áramkörre szinkronizálva, 57 - 63 Hz 70 ms-ig Fő áramkörre szinkronizálva
Maximális terhelési tényezõ
Max. 5 : 1
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Szinuszhullám
Átviteli idő
2 ms typical

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
168 - 302 Állítható, 174 - 286V
Tápkábelek száma
1

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Lead gel
Jellemző újratöltési idő
3óra (órák)
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
Csereakkumulátorok száma
1
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
88 Watt

Kommunikáció és vezérlés

Interfész port (ok)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Vezérlőpult
LED állapotkijelző, amely grafikonszerűen mutatja a terhelést, az akkumulátor töltöttségét, és az On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort : és Túlterhelés mutatókat
Riasztási funkciók
Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőfélben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)
Opcionális
SmartSlot™ interfész mennyiség
1

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
320Joule
Szűrés
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fizikai

Maximális magasság-méretek
216mm, 21.59cm
Maximális szélességek
170mm, 17.02cm
Maximális mélység méretek
439mm, 43.94cm
Nettó súly
18.86kg
Szállítási súly
20.91kg
Szállítási magasság
381mm, 38.1cm
Szállítási szélesség
330mm, 33.02cm
Szállítási mélység
584mm, 58.42cm
Szín
Fekete
Egységek száma raklaponként
24.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
41.0dBA
Online hőveszteség
100.0BTU/hr

Megfelelőség

Engedélyek
C-Tick.1, CEBEC, EN 50091-1, EN 50098-1, GOST-R, VDE, C csoport
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia, opcionális helyszíni szavatosságok rendelkezésre állnak, opcionális bővített szavatosságok rendelkezésre állnak

Lehetőségek

Szolgáltatások