APC energiatakarékos Back-UPS ES 8 aljzat 550 VA 230 V CEE 7/7

  • Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez

  • Tartalma:: CD szoftverrel, Telefonkábel, Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

BE550G-GR Jellemzők

APC energiatakarékos Back-UPS ES 8 aljzat 550 VA 230 V CEE 7/7
Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez
Tartalma:: CD szoftverrel, Telefonkábel, Felhasználói kézikönyv
  • Állítható feszültségérzékenység
    Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
  • Hangriasztások
    Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Értesítés az akkumulátor hibájáról
    Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
  • Akkumulátorcsere szerszámok nélkül
    Gyors és egyszerű akkumulátorcserét tesz lehetővé
  • Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
    Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
  • Hidegindítási lehetőség
    Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
  • Adatátviteli kábel átmeneti túlfeszültség védelme
    Adatvonal túlfeszültségvédelme
  • Üzem közben cserélhető akkumulátorok
    Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
  • Nullázható áramkör megszakító
    A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
  • Minősített
    Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
  • USB csatlakozás
    USB-porton keresztül biztosítja az UPS felügyeletét.
  • Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
    Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).

Back-UPS Jellemzők és előnyök

Védelem

Csak tranziensek elleni védett aljzatok
Az elsődleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátor fogyasztása nélkül védi a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben áramkimaradások esetén.
Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.

Elérhetőség

Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást

Kezelhetőség

LED-es állapotkijelző
A jelzők segítségével gyorsan ellenőrizhető az egység és az áramellátás állapota.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Marketingjellemzők

Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt

Termék forgalmazása

Albania, Angola, Austria, Bulgaria, Benin, Serbia and Montenegro, Germany, Estonia, Egypt, Ethiopia, Finland, Guinea, Greece, Croatia, Magyarország, Israel, Iran, Iceland, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Namibia, Netherlands, Norway, Pakistan, Romania, Rwanda, Sweden, Slovenia, Suriname, Togo, Tunisia, Turkey, XF

Lehetőségek

Vissza a tetejére