APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország

APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország Elölnézet szemből
APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország Back
APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország Detailed
  • Maximális védelem és kényelem számítógép, notebook és egyéb elektronikus berendezés esetén

  • Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

PMF83VT-GR Jellemzők

APC Performance SurgeArrest, 8 aljzat koaxiális és telefonvédelemmel, 230 V, Németország
Maximális védelem és kényelem számítógép, notebook és egyéb elektronikus berendezés esetén
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
  • Adatátviteli vonal védelme
    A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.
  • EMI/RFI zajszűrő
    Csökkentik az adatvesztést vagy billentyűhibákat előidézni képes vonalzajt.
  • Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak
    A független cégek által végzett szigorú tesztek meggyőzhetik arról, hogy az APC túlfeszültség elleni védelmével biztonságban tudhatja eszközeit a kárt okozó áramlökésektől.
  • Védelem működését jelző mutató
    A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.
  • Nullázható áramkör megszakító
    A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
  • Könyök csatlakozó
    A dugós csatlakozó végének ferde kialakítása lehetővé teszi, hogy a berendezéseket és bútorzatot közelebb helyezzük el a falhoz, mint a szabványos áramellátó kábelek esetében. Emellett csökkenti a kábel megfeszülését is.

SurgeArrest teljesítmény Jellemzők és előnyök

Kényelem

Transzformátorblokk beosztása
Csatlakoztassa a transzformátor blokkok nagyméretű dugós csatlakozóit anélkül, hogy eltakarna egyéb csatlakozó aljzatokat.
180 fokban elforduló Kábelrögzítő
A terheléscsökkentővel ellátott, 180 fokban forgó tápvezeték rugalmasságot jelent a SurgeArrest elhelyezésekor és a tápvezeték elvezetésekor.

Biztonság

Hibamentes üzemmód
A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
Cord Management
Segít az áramellátó vezetékek rendezésében.
Katasztrófavédelem
Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.
Állítható kábelrendező
Biztosítja a csatlakozó zsinórok és kábelek könnyű szervezését, összegubancolódásuk elkerülését.
Túlterhelés jelző
Ha a csatlakoztatott berendezések több áramot vesznek fel, mint az egység kapacitása, jelzőlámpa gyúl ki. A hibajelzés megszüntetéséhez kapcsoljunk ki egy vagy több nem feltétlenül szükséges berendezést.
Villásdugó bedugásakor működésbe lépő biztonsági rögzítők
A nem használt dugaszolóaljzatok záras védelme révén a felhasználók védve vannak a véletlen áramütés ellen.
Helyszíni kábelhiba mutató
Azért, hogy megfelelően működjenek, az átmeneti túlfeszültség-szabályozóknak szakszerűen huzalozott és földelt csatlakozóaljzatokra van szükségük. Az APC átmeneti túlfeszültségvédők jelzik a veszélyes kábelhibákat, mielőtt a dugós csatlakozót a berendezésre csatlakoztatnánk.
Protection working indicator
A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.

Védelem

IEEE áteresztési jellemző és UL 1449 megfelelés
Az IEEE tesztek 6.000 voltos átmeneti túlfeszültséget szimulálnak, amely például közvetlen villámcsapás esetén keletkezik. Az áteresztési jellemző azt a maximális feszültséget jelzi, amely eléri a berendezést, az átmeneti túlfeszültségvédő ellenére. Minél alacsonyabb az áteresztési jellemző, annál jobb a védelem. Az UL áteresztett feszültség követelménye átmeneti túlfeszültségekre és feszültségcsúcsokra 330 V. Az APC PowerManager áteresztett feszültsége 40 V, ami egy jóval kedvezőbb érték, mint az UL előírása.
Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.
Telefonvonali elosztó
Lehetővé teszi egyszerre két olyan berendezés használatát, mint például modem és telefon.
Adatátviteli vonal védelme
A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.
Zajszűrés
Az átmeneti túlfeszültségvédő csökkenti az EMI/RFI hálózati zajt –amely adatvesztéseket és billentyűzet lefagyásokat okozhat -, így jobb teljesítményt biztosít a védett berendezéseknek.

Marketingjellemzők

Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által.
Cord Management
Kiküszöböli a sokféle vezetéket.
Adatátviteli vonal védelme
A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.
Hibamentes üzemmód
A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
180 fokban elforduló Kábelrögzítő
A terheléscsökkentővel ellátott, 180 fokban forgó tápvezeték rugalmasságot jelent a SurgeArrest elhelyezésekor és a tápvezeték elvezetésekor.

Termék forgalmazása

Andorra, Albania, Angola, Austria, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, Germany, Denmark, Estonia, Egypt, Spain, Ethiopia, Finland, Greece, Croatia, Magyarország, Iceland, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Moldova, Macedonia, Malta, Niger, Netherlands, Norway, Pakistan, Portugal, Sweden, Slovenia, Suriname, Turkey

Kimeneti

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
CEE 7 Schuko

Bemeneti

Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti frekvencia
50 Hz
Bemeneti csatlakozás típusa
Schuko CEE 7/7P
Kábelhosszúság
3méter
Tápkábelek száma
1
Bemenõ teljesítmény
2300.0Watt
Maximális bemeneti áramerősség
10.0A

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
2690Joule
Data Line Protection
RJ-11 Modem/Fax védelem, Koaxiális kábel CATV/SATV/modem/Audio-Video számára (koax csatlakozó)
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kA
Peak Current Normal Mode
60 (/PH)kA

Fizikai

Maximális magasság-méretek
62mm, 6.2cm
Maximális szélességek
327mm, 32.7cm
Maximális mélység méretek
110mm, 11.0cm
Nettó súly
0.94kg
Szállítási súly
1.08kg
Szállítási magasság
64mm, 6.4cm
Szállítási szélesség
365mm, 36.5cm
Szállítási mélység
170mm, 17.0cm
Szín
White
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
365 x 213 x 387mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
6.93
Egységek száma raklaponként
78.0

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 (non-condensing) %
Üzemelési magasság
0-15000méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0-15000méter

Megfelelőség

Engedélyek
CE
Berendezés védelmi irányelvek
Teljes élettartamra szóló: 100,000 Euro
Garanciális feltételek
Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis
REACH
REACH: nem tartalmaz SVHC-t

Lehetőségek

Szolgáltatások