APC Essential SurgeArrest, 6 aljzat, 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő, 230 V, Németország

  • Alapszintű védelem a számítógépeknek és az elektronikai eszközöknek

  • Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

PM6U-GR Jellemzők

APC Essential SurgeArrest, 6 aljzat, 5 V, 2,4 A, 2 port, USB-töltő, 230 V, Németország
Alapszintű védelem a számítógépeknek és az elektronikai eszközöknek
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
  • EMI/RFI zajszűrő
    Csökkentik az adatvesztést vagy billentyűhibákat előidézni képes vonalzajt.
  • Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak
    A független cégek által végzett szigorú tesztek meggyőzhetik arról, hogy az APC túlfeszültség elleni védelmével biztonságban tudhatja eszközeit a kárt okozó áramlökésektől.
  • Védelem működését jelző mutató
    A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.
  • Nullázható áramkör megszakító
    A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
  • Könyök csatlakozó
    A dugós csatlakozó végének ferde kialakítása lehetővé teszi, hogy a berendezéseket és bútorzatot közelebb helyezzük el a falhoz, mint a szabványos áramellátó kábelek esetében. Emellett csökkenti a kábel megfeszülését is.
  • USB töltő portok
    Több mobil eszköz egyidejű töltése, ide értve a mobiltelefonokat és táblagépeket is.

SurgeArrest Essential Jellemzők és előnyök

Marketingjellemzők

Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által.
Nullázható áramkör megszakító
A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
Védelem működését jelző mutató
A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.
Hibamentes üzemmód
A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
Adatátviteli vonal védelme
A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.

Biztonság

Kábelezési hibajelző kiépítése
A LED-ek a fali kábelezéssel kapcsolatos lehetséges problémákról informálják a felhasználókat.
Katasztrófavédelem
Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.
Hibamentes üzemmód
A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
Védelem működését jelző mutató
A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.

Védelem

Zajszűrés
Az átmeneti túlfeszültségvédő csökkenti az EMI/RFI hálózati zajt –amely adatvesztéseket és billentyűzet lefagyásokat okozhat -, így jobb teljesítményt biztosít a védett berendezéseknek.
Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által.
Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak
A független cégek által végzett szigorú tesztek meggyőzhetik arról, hogy az APC túlfeszültség elleni védelmével biztonságban tudhatja eszközeit a kárt okozó áramlökésektől.

Termék forgalmazása

Andorra, Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Serbia and Montenegro, Germany, Denmark, Estonia, Egypt, Spain, Ethiopia, Finland, Greece, Croatia, Magyarország, Iceland, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Moldova, Macedonia, Netherlands, Norway, Pakistan, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Suriname, Chad, Turkey

Lehetőségek

Vissza a tetejére