Márkánk

APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország

APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország Detailed
APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország Detailed
RoHS
  • Alapszintű védelem a számítógépeknek és az elektronikai eszközöknek

  • Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

PM5V-GR Jellemzők

Főbb jellemzők

Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
Schuko CEE 7/7P
Kábelhosszúság
1.8méter
APC Essential SurgeArrest, 5 aljzat koaxiális védelemmel, 230 V, Németország
Alapszintű védelem a számítógépeknek és az elektronikai eszközöknek
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
  • Adatátviteli vonal védelme
    A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.
  • EMI/RFI zajszűrő
    Csökkentik az adatvesztést vagy billentyűhibákat előidézni képes vonalzajt.
  • Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak
    Az APC túlfeszültség-védelmi eszközeit az IEEE szigorú teszteknek veti alá. A termékek kiválóan teljesítettek az IEEE „áteresztési” tesztjén, ami azt mutatja, hogy legfeljebb mekkora feszültség juthat egy berendezésre, ha egy feszültségtüske áthaladt egy túlfeszültség-védőn. Az alacsonyabb IEEE áteresztési jellemzők jobb védelmet és teljesítményt jelentenek. Az APC Essential SurgeArrest sorozata 330 V-nál kisebb áteresztési feszültségével optimális teljesítményt nyújt az észak-amerikai termékeknek, és legfeljebb 15%-os pluszfeszültséget enged a más országokban forgalmazott termékekre. Minden APC termék megfelel a helyi biztonsági előírásoknak, beleértve az észak-amerikai UL-t, illetve a hozzájuk tartozó területen a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit előírást.
  • Nullázható áramkör megszakító
    A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
  • Könyök csatlakozó
    A derékszögű dugós csatlakozóval biztonságos, könnyű csatlakozást tudunk megvalósítani az asztalok mögött is. A falra szerelhetőség révén kényelmes, helytakarékos elhelyezést tudunk biztosítani.

SurgeArrest Essential Jellemzők és előnyök

Marketing funkciók

Nullázható áramkör megszakító
A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
Adatátviteli vonal védelme
A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.

Biztonság

Katasztrófavédelem
Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.
Kábelezési hibajelző kiépítése
A LED-ek a fali kábelezéssel kapcsolatos lehetséges problémákról informálják a felhasználókat.
Védelem működését jelző mutató
A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.
Hibamentes üzemmód
A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..

Védelem

Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak
A független cégek által végzett szigorú tesztek meggyőzhetik arról, hogy az APC túlfeszültség elleni védelmével biztonságban tudhatja eszközeit a kárt okozó áramlökésektől.
Zajszűrés
Az átmeneti túlfeszültségvédő csökkenti az EMI/RFI hálózati zajt –amely adatvesztéseket és billentyűzet lefagyásokat okozhat -, így jobb teljesítményt biztosít a védett berendezéseknek.
Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által.

Termék forgalmazása

Albania, Angola, Austria, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Denmark, Estonia, Egypt, Spain, Ethiopia, Finland, France, Greece, Croatia, Magyarország, Iceland, Italy, Jordan, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Netherlands, Norway, Pakistan, Portugal, Romania, Rwanda, Sweden, Slovenia, Slovakia, Suriname, Turkey

Kimeneti

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz
Tápkábelek száma
1
Bemenõ teljesítmény
2300 Watt

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
918Joule
Data Line Protection
Koaxiális kábel CATV/SATV/modem/Audio-Video számára (koax csatlakozó)
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
24kA

Fizikai

Maximális magasság-méretek
56mm, 5.6cm
Maximális szélességek
370mm, 37.0cm
Maximális mélység méretek
73mm, 7.3cm
Nettó súly
0.63kg
Szállítási súly
0.75kg
Szállítási magasság
58mm, 5.8cm
Szállítási szélesség
405mm, 40.5cm
Szállítási mélység
130mm, 13.0cm
Szín
Fehér
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
279 x 381 x 432mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.0
Egységek száma raklaponként
72.0
SCC Codes
10731304313707

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Üzemelési magasság
0 - 15240méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter

Megfelelőség

Engedélyek
CEBEC
Berendezés védelmi irányelvek
Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Garanciális feltételek
Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások