APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország

APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Elölnézet szemből
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Detailed
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Elöl-balra
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Elölnézet szemből
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország Detailed
RoHS
  • Alapszintű védelem a számítógépeknek és az elektronikai eszközöknek

Termékáttekintés megnyitása

PM1WU2-GR Jellemzők

Főbb jellemzők

Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
Schuko CEE 7/7P
Maximális bemeneti áramerősség
16.0A
APC Essential SurgeArrest 1 230 V aljzat, 2 port, USB-töltő, Németország
Alapszintű védelem a számítógépeknek és az elektronikai eszközöknek
  • Katasztrófavédelem
    Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.
  • EMI/RFI zajszűrő
    Csökkentik az adatvesztést vagy billentyűhibákat előidézni képes vonalzajt.
  • Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak
    A független cégek által végzett szigorú tesztek meggyőzhetik arról, hogy az APC túlfeszültség elleni védelmével biztonságban tudhatja eszközeit a kárt okozó áramlökésektől.

SurgeArrest Essential Jellemzők és előnyök

Biztonság

Kábelezési hibajelző kiépítése
A LED-ek a fali kábelezéssel kapcsolatos lehetséges problémákról informálják a felhasználókat.
Védelem működését jelző mutató
A SurgeArrest figyelmeztet, ha az áramkörét rövidzárlat vagy a villamos hálózat átmeneti túlfeszültsége károsította, és képtelen továbbra is 100%-os védelem biztosítására. Ha a szavatosság még nem járt le, az APC ingyenesen kicseréli a meghibásodott SurgeArrest berendezést.
Hibamentes üzemmód
A legtöbb áramhullámlökés ellen védő eszköz a saját áramkörök meghibásodása után átengedi az áramot, így az Ön berendezései az újabb áramhullámlökésekkel szemben védtelenek lesznek. Az APC SurgeArrest készüléke ilyen szempontból is biztonságos, vagyis, ha az APC SurgeArrest áramköre egyszer megsérült, az egység kikapcsolja a rá csatlakoztatott berendezések hálózati áramellátását, így az újabb áramhullámlökés már nem jutnak el a berendezésekhez..
Katasztrófavédelem
Az olyan SurgeArrest alkotóelemek, mint például MOV-k és hőkioldó biztosítékok azonnali reakciót biztosítanak villámcsapás, illetve kábelhibák esetén. Ezek az eszközök biztosítják, hogy ha a túlfeszültségvédő alkatrészei megsérülnek a feszültségcsúcs vagy túlfeszültség miatt, a túl magas feszültségek nem érik el a berendezéseket. Az APC SurgeArrest termékekkel ellentétben, a legtöbb átmeneti túlfeszültség-szabályozó azután is átereszti az áramot, miután az áramkörei megsérültek, ezáltal a berendezéseinket kiteszi a káros túlfeszültségek hatásának.

Marketing funkciók

Nullázható áramkör megszakító
A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
Adatátviteli vonal védelme
A berendezések védelme az áramhullámlökések ellen csak akkor kielégítő, ha az adatátviteli vonalak (Ethernet, koaxiális és telefonvezetékek) is védve vannak. Nagyon fontos, hogy a "hátsó ajtón" át az adatkábelen keresztül érkező áramlökések ellen is védje a berendezését, mivel ezek ugyanúgy károsíthatják a berendezést, mintha a tápkábeleken érkeznének.

Védelem

Zajszűrés
Az átmeneti túlfeszültségvédő csökkenti az EMI/RFI hálózati zajt –amely adatvesztéseket és billentyűzet lefagyásokat okozhat -, így jobb teljesítményt biztosít a védett berendezéseknek.
Villámcsapás és átmeneti túlfeszültség védelem
Megelőzi a berendezés károsítását az áramellátás átmeneti túlfeszültségei vagy ún. impulzuscsúcsok által.
Megfelel az IEEE áteresztési jellemzőinek és előírásainak
A független cégek által végzett szigorú tesztek meggyőzhetik arról, hogy az APC túlfeszültség elleni védelmével biztonságban tudhatja eszközeit a kárt okozó áramlökésektől.

Termék forgalmazása

Albania, Angola, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Germany, Denmark, Estonia, Egypt, Spain, Ethiopia, Finland, France, Greece, Croatia, Magyarország, Iceland, Italy, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Netherlands, Norway, Pakistan, Portugal, Romania, Rwanda, Sweden, Slovenia, Slovakia, Suriname, Turkey

Kimeneti

Number of Outlets
1.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz +/- 5 Hz

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
918Joule
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
24kA
Peak Current Normal Mode
12kA

Fizikai

Maximális magasság-méretek
100mm, 10.0cm
Maximális szélességek
63mm, 6.3cm
Maximális mélység méretek
42mm, 4.15cm
Nettó súly
0.15kg
Szállítási súly
0.23kg
Szállítási magasság
88mm, 8.8cm
Szállítási szélesség
70mm, 7.0cm
Szállítási mélység
106mm, 10.6cm
Szín
Fehér
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
305 x 286 x 134mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
3.0
Egységek száma raklaponként
1008.0
SCC Codes
10731304334757

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-5 - 40 °C
Tárolási magasság
0 - 4572méter

Megfelelőség

Engedélyek
CE
Berendezés védelmi irányelvek
Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Garanciális feltételek
Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások