APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets

APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elöl-balra
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elöl-balra
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elöl-balra
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet jobbról
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet jobbról
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet szemből
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet szemből
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Back
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elöl-balra
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet jobbról
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet jobbról
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet szemből
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Elölnézet szemből
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Back
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets Miscellaneous
  • A legjobb ár-érték arányú UPS akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelemmel elektronikai eszközökhöz és számítógépekhez

  • Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

BVX900LI Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (480 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
480 Watt / 900VA
Kimeneti csatlakozások
(4) IEC 320 C13 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
IEC 60320 C14
Kábelhosszúság
1.2méter
APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, IEC Sockets
A legjobb ár-érték arányú UPS akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelemmel elektronikai eszközökhöz és számítógépekhez
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
  • Automatikus feszültség-szabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek.

Easy-UPS Jellemzők és előnyök

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Elérhetőség

Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Fejlett biztonsági szolgáltatások
Óvja meg a Home UPS-ét a túlterheléstől, a túl magas feszültségtől, a rövidzárlattól, a kiépítés alatt bekövetkező balesetektől és az akkumulátor alacsony feszültség miatti sérülésétől.
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.

Védelem

Akkumulátoros energiaellátás és túlfeszültség-védelem
Az aljzatok bőséges áthidalási időt biztosítanak a hálózati átjárók és más alacsony fogyasztású eszközök számára, így hosszú órákra biztosítják az internet elérését áramkimaradás esetén is.
Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.

Kezelhetőség

LED kijelzők
Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.

Jellemzők

Hidegindítási lehetőség
Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
Boost automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Az alacsony feszültségállapotok javításával növeli az akkumulátor élettartamát és a futásidőt.
Transzformátorral kiosztott aljzatok
Bemeneti transzformátorral védi a berendezést, a többi dugaszolóaljzat szabadon elérhető.
Keskeny kialakítás
Keskeny, modern megjelenésével állítható, fektethető, vagy akár falra is szerelhető, így kényelmesen illeszkedik bármely elektronikai kiépítéshez, és otthona kialakításának az egységét sem töri meg.

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
480 Watt / 900VA
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50/60 Hz +/- 1 Hz Fő áramkörre szinkronizálva
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Átviteli idő
6 ms typical : 10 ms maximum

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50/60 Hz +/- 5 Hz Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
140 - 300 (230 V) ACV
Tápkábelek száma
1
Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen
0.53

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Ólom-sav akkumulátor
Jellemző újratöltési idő
8óra (órák)
Névleges elemfeszültség
12 V
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
1 - 2
Akkumulátor kapacitás Volt-Amp-órában kifejezve
108
Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

Vezérlőpult
Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző led
Riasztási funkciók
Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
273Joule

Fizikai

Maximális magasság-méretek
160mm, 16.0cm
Maximális szélességek
120mm, 12.0cm
Maximális mélység méretek
355mm, 35.5cm
Nettó súly
6.0kg
Szállítási súly
6.5kg
Szállítási magasság
250mm, 25.0cm
Szállítási szélesség
197mm, 19.7cm
Szállítási mélység
430mm, 43.0cm
Szín
Fekete
SCC Codes
10731304404498

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Üzemelési magasság
0 - 3000méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Tárolási magasság
0 - 3000méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
40.0dBA
Védelmi osztály
IP20

Megfelelőség

Engedélyek
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Berendezés védelmi irányelvek
Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Lehetőségek

Szolgáltatások