Márkánk

APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V

APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Elöl-balra
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Elöl-balra
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Elöl-balra
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Elölnézet szemből
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Back
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Elöl-balra
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Elölnézet szemből
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V Back
RoHS
  • A legjobb ár-érték arányú UPS akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelemmel elektronikai eszközökhöz és számítógépekhez

  • Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása
Csereakkumulátor
Nem áll rendelkezésre a felhasználó által cserélhető akkumulátor

BV650I-GR Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (375 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
375 Watt / 650VA
Kimeneti csatlakozások
(4) Schuko CEE 7 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
Schuko CEE 7/7P
Kábelhosszúság
1.5méter
APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V
A legjobb ár-érték arányú UPS akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelemmel elektronikai eszközökhöz és számítógépekhez
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
  • Automatikus feszültség-szabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek.
  • Lyukak falra rögzítéshez
    Rugalmasságot biztosít a szűk helyeken történő telepítéskor és falra vagy más felületre szereléskor.

Easy-UPS Jellemzők és előnyök

Kezelhetőség

Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
LED kijelzők
Lehetővé teszi az egység, valamint az áramellátási feltételek állapotának könnyű leolvasását.

Jellemzők

Keskeny kialakítás
Keskeny, modern megjelenésével állítható, fektethető, vagy akár falra is szerelhető, így kényelmesen illeszkedik bármely elektronikai kiépítéshez, és otthona kialakításának az egységét sem töri meg.
Transzformátorral kiosztott aljzatok
Bemeneti transzformátorral védi a berendezést, a többi dugaszolóaljzat szabadon elérhető.
Boost automatikus feszültségszabályozás (AVR)
Az alacsony feszültségállapotok javításával növeli az akkumulátor élettartamát és a futásidőt.
Hidegindítási lehetőség
Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Védelem

Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
Akkumulátoros energiaellátás és túlfeszültség-védelem
Az aljzatok bőséges áthidalási időt biztosítanak a hálózati átjárók és más alacsony fogyasztású eszközök számára, így hosszú órákra biztosítják az internet elérését áramkimaradás esetén is.

Elérhetőség

Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Fejlett biztonsági szolgáltatások
Óvja meg a Home UPS-ét a túlterheléstől, a túl magas feszültségtől, a rövidzárlattól, a kiépítés alatt bekövetkező balesetektől és az akkumulátor alacsony feszültség miatti sérülésétől.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást

Termék forgalmazása

Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, Gabon, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Magyarország, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Ukraine, Uzbekistan, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
375 Watt / 650VA
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50/60 Hz +/- 1 ms Nem szinkronizált
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Átviteli idő
6 ms typical : 10 ms maximum

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz +/- 5 % Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
170‒280V
Tápkábelek száma
1

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Lead gel
Jellemző újratöltési idő
8óra (órák)
Névleges elemfeszültség
12 V
Várható akkumulátor-élettartam (év)
3 - 5
Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

Vezérlőpult
Akkumulátor bekapcsolt (on-line) állapotát jelző led
Riasztási funkciók
Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
156Joule

Fizikai

Maximális magasság-méretek
93mm, 9.25cm
Maximális szélességek
165mm, 16.5cm
Maximális mélység méretek
305mm, 30.5cm
Nettó súly
4.5kg
Szállítási súly
4.8kg
Szállítási magasság
237mm, 23.7cm
Szállítási szélesség
143mm, 14.3cm
Szállítási mélység
373mm, 37.3cm
Szín
Fekete alumínium
SCC Codes
10731304338328

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 90 %
Üzemelési magasság
0 - 2032.1méter
Tárolási hőmérséklet
-20 - 50 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 90 %
Tárolási magasság
0 - 15240méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
40.0dBA
Védelmi osztály
IP20

Megfelelőség

Engedélyek
CEBEC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások