APC Back-UPS, 650 VA, 230 V, 1 USB töltőport
-
Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez
-
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
Csereakkumulátor
Nem áll rendelkezésre a felhasználó által cserélhető akkumulátor
BE650G2-GR Jellemzők
Főbb jellemzők
Futási idő terheléshez
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.
—
A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (400W)
A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést
Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.
—
Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához
Kimeneti teljesítménykapacitás
400 Watt
/ 650VA
Kimeneti csatlakozások
(2)
Schuko CEE 7
(Túlfeszültségvédelem)
(6)
Schuko CEE 7
(Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
Schuko CEE 7/7P
Kábelhosszúság
1.8méter
Maximális bemeneti áramerősség
6.0A
APC Back-UPS, 650 VA, 230 V, 1 USB töltőport
Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
-
Állítható feszültségérzékenység
Lehetővé teszi, hogy a szünetmentes tápegységet (UPS) a specifikus elektromos környezetnek vagy generátor-alkalmazásnak megfelelő optimális teljesítményhez igazítsa.
-
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
-
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
-
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
-
Kábelezési hibajelző kiépítése
A LED-ek a fali kábelezéssel kapcsolatos lehetséges problémákról informálják a felhasználókat.
-
Hidegindítási lehetőség
Ideiglenes tápellátást biztosít, ha a hálózati áramellátás kiesik.
-
Adatátviteli kábel átmeneti túlfeszültség védelme
Adatvonal túlfeszültségvédelme
-
Akkumulátor hiba kijelzése
Figyelmeztet, ha egy akkumulátor nem áll rendelkezésre tartalék tápforrásként.
-
Üzem közben cserélhető akkumulátorok
Folyamatos, megszakítás nélküli tápellátást biztosít, mialatt az akkumulátorok cseréje folyik.
-
Minősített
Az UPS az UL1778 listán szerepel
-
Egyszerű akkumulátorcsere
Megnöveli a szünetmentes áramforrás rendelkezésre állását a gyors és könnyű akkumulátorcsere lehetővé tételével.
-
USB-csatlakozás
Számítógépe segítségével UPS-e számára további áramvédelmi és kezelési szolgáltatásokhoz férhet hozzá az USB-aljzaton keresztül.
-
Felhasználó által cserélhető akkumulátorok
Növeli a rendelkezésre-állási időt, mivel lehetővé teszi a gyakorlott felhasználóknak, hogy az akkumulátor cseréket és frissítéseket végrehajtsa - csökkentve ezzel az átlagos javítási időtartamot (MTTR).
Back-UPS Jellemzők és előnyök
Marketing funkciók
Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt
Kezelhetőség
LED-es állapotkijelző
A jelzők segítségével gyorsan ellenőrizhető az egység és az áramellátás állapota.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
Elérhetőség
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Biztonság
Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.
Védelem
Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
Csak tranziensek elleni védett aljzatok
Az elsődleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátor fogyasztása nélkül védi a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben áramkimaradások esetén.
Termék forgalmazása
Albania, Angola, Austria, Bulgaria, Benin, Czech Republic, Germany, Estonia, Egypt, Ethiopia, Finland, France, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Iceland, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Namibia, Netherlands, Pakistan, Romania, Rwanda, Sweden, Slovenia, Suriname, Togo, Turkey
Műszaki információk
Kimeneti
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
400 Watt
/ 650VA
Hatékonyság teljes terhelésen
80.0 %
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
47 - 63 Hz Fő áramkörre szinkronizálva, 50/60 Hz +/- 1 Hz Nem szinkronizált
Egyéb kimeneti feszültségek
220
Topológia
Készenlét
A hullámforma típusa
Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Átviteli idő
6 ms typical : 10 ms maximum
Bemeneti
Bemeneti frekvencia
47 – 63 Hz
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
180–266V
Hatékonyság teljes terhelésen
80.0 %
Akkumulátorok és futásidõ
Akkumulátor típusa
Ólom-sav akkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
2 - 5
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
7.5kW
Futásidő
Hatékonyság
Kommunikáció és vezérlés
Interfész port (ok)
USB
Vezérlőpult
LED állapotkijelző, amely grafikonszerűen mutatja a terhelést, az akkumulátor töltöttségét, és az On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort : és Túlterhelés mutatókat, LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
Riasztási funkciók
Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés
Túlfeszültség védelem és szűrés
Surge energy rating
310Joule
Data Line Protection
Analóg telefonvonal telefon/fax/modem/DSL-modem számára (RJ45 csatlakozó), Network csatlakozó - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45 csatlakozó)
Fizikai
Maximális magasság-méretek
120mm, 12.0cm
Maximális szélességek
130mm, 13.0cm
Maximális mélység méretek
365mm, 36.5cm
Nettó súly
4.0kg
Szállítási súly
4.5kg
Szállítási magasság
190mm, 19.0cm
Szállítási szélesség
186mm, 18.6cm
Szállítási mélység
441mm, 44.1cm
Szín
Fekete
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
559 x 457 x 203mm
Master Carton Weight
14.5
SCC Codes
10731304347214
Környezetvédelem
Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 90 %
Üzemelési magasság
0 - 914.4méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 45 °C
Tárolási magasság
0 - 4572méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
45.0dBA
Megfelelőség
Engedélyek
CE, EAC
Berendezés védelmi irányelvek
Teljes élettartamra szóló: 100,000 Euro
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia, 3 év javítás és csere Európai Uniós országok esetén
Vállalható ajánlati állapot
RoHS
Kompatibilis