Márkánk

APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok

APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok Elöl-balra
APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok Elöl-balra
APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok Elöl-balra
APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok Back
APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok Elöl-balra
APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok Back
RoHS
  • Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez

  • Tartalma:: Felhasználói kézikönyv

Termékáttekintés megnyitása

BX1400U-GR Jellemzők

Főbb jellemzők

Futási idő terheléshez
Min. – max.
W
Futási idő terheléshez
Itt adja meg, hogy mekkora az UPS által védett eszközök összesített terhelése (áramfelvétele). A megadott érték alapján megbecsüljük a teljes áramkimaradás esetén fennálló futási időt. A futási idő növelésével a rendelkezésre állás is növekszik, mivel a rendszer hosszabb áramkimaradás esetén is leállás nélkül tud üzemelni.

A megadott összterhelés (áramfelvétel) meghaladja a termékre vonatkozó maximálisan engedélyezett értéket (700 W)

A becsült futási idő megtekintéséhez adja meg a terhelést

A megadott teljes terhelés (áramfelvétel) kisebb, mint a termékre vonatkozó minimális érték ( W) ({} W)

Használt max. kapacitás
Használt max. kapacitás
Az UPS-kapacitás megadott terhelés támogatására használt maximális százaléka.

Adja meg a terhelést a „Max. felhasznált kapacitás” kiszámításához

Kimeneti teljesítménykapacitás
700 Watt / 1.4kVA
Kimeneti csatlakozások
(4) Schuko CEE 7 (Akkumulátoros tartalék)
Névleges kimeneti feszültség
230V
Névleges bemeneti feszültség
230V
Bemeneti csatlakozás típusa
Schuko CEE 7/7P
Kábelhosszúság
1.2méter
Maximális bemeneti áramerősség
6.0A
APC BACK-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, Schuko aljzatok
Akkumulátoros kiegészítő energiaellátás tranziens elleni védelemmel elektronikus eszközökhöz és számítógépekhez
Tartalma:: Felhasználói kézikönyv
  • Automatikus újraindítás az UPS leállása után
    A csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
  • Automatikus önteszt
    Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
  • Automatikus feszültség-szabályozás (AVR)
    Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek.
  • Nullázható áramkör megszakító
    A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
  • Telefonvonalak túlfeszültség-védelme
    Védelmet nyújt a csatlakoztatott eszközöknek a telefonvonalon keresztül érkező tranziensekkel szemben.
  • USB-csatlakozás
    Számítógépe segítségével UPS-e számára további áramvédelmi és kezelési szolgáltatásokhoz férhet hozzá az USB-aljzaton keresztül.

Back-UPS Jellemzők és előnyök

Kezelhetőség

LED-es állapotkijelző
A jelzők segítségével gyorsan ellenőrizhető az egység és az áramellátás állapota.
Hangriasztások
Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.

Elérhetőség

Automatikus önteszt
Az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
Értesítés az akkumulátor hibájáról
Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást
Intelligens akkumulátor kezelés
Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.

Védelem

Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok
Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
Csak tranziensek elleni védett aljzatok
Az elsődleges elektronika fenntartására szolgáló akkumulátor fogyasztása nélkül védi a másodlagos elektronikát a feszültségingadozásokkal és tranziensekkel szemben áramkimaradások esetén.

Marketing funkciók

Akkumulátorvédelemmel és túlfeszültségvédelmi aljzatokkal
Fenntartja a tápkapacitást és a futásidőt a tartalék akkumulátort igénylő berendezésnél, míg a kevésbé kritikus berendezéseknél csak túlfeszültség elleni védelmet nyújt

Biztonság

Minősített
Tanúsítja, hogy a terméket tesztelték, valamint, hogy a csatlakoztatott szolgáltató berendezéssel biztonságosan üzemeltethető a megadott környezetben.

Termék forgalmazása

Albania, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Estonia, Spain, France, Georgia, Greece, Croatia, Magyarország, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Macedonia, Netherlands, Portugal, Romania, Russia, Slovenia, Slovakia, Turkmenistan

Kimeneti

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
700 Watt / 1.4kVA
Kimeneti frekvencia (fõ tápellátó hálózattal szinkronizálva)
50/60 Hz +/- 1 ms Fő áramkörre szinkronizálva, 50/60 Hz +/- 1 ms Nem szinkronizált
Topológia
Vonalinteraktív
A hullámforma típusa
Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhoz
Átviteli idő
8 ms typical : 10 ms maximum

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
50 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 Automata érzékelés
Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre
150 - 280V
Tápkábelek száma
1
Az igényelt bemenő védelem típusa
Háromvonalas megszakító
Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen
0.5

Akkumulátorok és futásidõ

Akkumulátor típusa
Lead gel
Jellemző újratöltési idő
8óra (órák)
Névleges elemfeszültség
24 V
Csereakkumulátor
Várható akkumulátor-élettartam (év)
2 - 5
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)
21 Watt
Futásidő
Hatékonyság

Kommunikáció és vezérlés

Vezérlőpult
LED állapotkijelző On Line : Akkumulátoron : Cseréljen akkumulátort és Túlterhelés jelzésekkel
Riasztási funkciók
Vészjelzés, amikor akkumulátoron : megkülönböztető "akkumulátor lemerülőfélben" vészjelzés : folyamatos "túlterhelés" vészjelzés

Túlfeszültség védelem és szűrés

Surge energy rating
273Joule
Data Line Protection
RJ11 Modem/Fax védelem

Fizikai

Maximális magasság-méretek
215mm, 21.5cm
Maximális szélességek
130mm, 13.0cm
Maximális mélység méretek
336mm, 33.6cm
Nettó súly
12.0kg
Szállítási súly
12.94kg
Szállítási magasság
295mm, 29.5cm
Szállítási szélesség
245mm, 24.5cm
Szállítási mélység
440mm, 44.0cm
Szín
Fekete alumínium
SCC Codes
10731304315930

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C
Viszonylagos üzemi nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Üzemelési magasság
0 - 3048méter
Tárolási hőmérséklet
-15 - 40 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
0 - 95 (Non-condensing) %
Tárolási magasság
0 - 9144méter
Hallható zaj az egység felületétől 1 méterre
45.0dBA

Megfelelőség

Engedélyek
CEBEC
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

Lehetőségek

Szolgáltatások