APC 17"-es rackes LCD konzol - német

APC 17"-es rackes LCD konzol - német Elöl-balra
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Elöl-balra
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Elöl-balra
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Back
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Miscellaneous
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Detailed
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Elöl-balra
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Back
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Miscellaneous
APC 17"-es rackes LCD konzol - német Detailed
RoHS
  • 1U rack-be szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol

  • Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Szerelési útmutató, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel, Egyfelhasználós rack szerelő ...

Termékáttekintés megnyitása

AP5717G Jellemzők

Főbb jellemzők

Rack magassága
1U
Névleges bemeneti feszültség
100V, 240V
APC 17"-es rackes LCD konzol - német
1U rack-be szerelhető billentyűzet, egér és LCD-monitor tartókonzol
Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Szerelési útmutató, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel, Egyfelhasználós rack szerelő készlet, USB kábel, USB KVM kábel
  • Állapotkijelző LED-ek
    Kettős állapotjelző – Figyelmezteti Önt az egység áramellátásának állapotára. A zöld jelzés azt jelenti, hogy működőkész. A piros azt jelenti, hogy az egység automatikusan kikapcsolt, így előzve meg azt, hogy az Ön gépkocsijának akkumulátora teljesen lemerüljön.

NetShelter rack LCD konzolok Jellemzők és előnyök

Marketing features

1U rack helyet foglal
Csak 1U tárterületet foglal el. Összehasonlításképpen: a hagyományos CRT monitorok helyigénye 10U - 13U tárterület.
Teljes méretű billentyűzet
A 104 gombos billentyűzet gombjai ún. utazóbillentyű kialakításúak, integrált számbillentyűzettel, szolid, minőségi kialakítással

Gyorsaság

Képernyős kijelzés (OSD) és beállítások
Az LCD kijelző elején lévő vezérlőgombok segítségével a felhasználó kényelmesen be tudja állítani a képernyő jellemzőit. A felhasználó által beállítható jellemzők: automatikus beállítási opció, kilépés, tápellátás/teljesítmény ki/be, fényerő, menü, és tápellátás/teljesítmény mutató.
Gyorskioldó panelek
Az eszköz egyszerű beilleszthetősége és eltávolíthatósága.
Csúszósínek
Gyors és egyszerű szerelés a négyzetes, kerek és menetes lyukú szekrényekben.
Kábelszervezõ kar
A környező eszközökkel való interferencia megakadályozása több kábelek segítségével.

Fenntartási összköltség

Áramingadozás-érzékelő
Energiamegtakarítás az eszköz lezárásakor az eszköz kikapcsolásával.
PS/2 végek
A billentyűzet és a trackball a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány PS/2 csatolókkal csatlakoznak
Támogatás több operációs rendszernek
Windows-, Sun-, Unix- és Linux-kompatibilis.
1U rack helyet foglal
Értékes szekrénytér megőrzése az adatközpontban.
Alacsony hűtési követelmények
Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
Alacsony áramfogyasztás
Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
Szabványos VGA csatlakozás
Az LCD monitor a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány VGA illesztővel csatlakozik
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát

Termék forgalmazása

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Magyarország, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Bemeneti

Bemeneti frekvencia
90 - 264 V
Bemenõ teljesítmény
19 Watt

Fizikai

Maximális magasság-méretek
44mm, 4.4cm
Maximális szélességek
482mm, 48.2cm
Maximális mélység méretek
614mm, 61.4cm
Nettó súly
15.9kg
Szállítási súly
19.46kg
Szállítási magasság
152mm, 15.2cm
Szállítási szélesség
673mm, 67.3cm
Szállítási mélység
826mm, 82.6cm
Szín
Fekete
Maximális beszerelési mélység
1050.0mm, 104.98cm
Minimális beszerelési mélység
680.0mm, 68.0cm

Környezetvédelem

Működési hőmérséklet
0 - 40 °C

Megfelelőség

Engedélyek
C-Tick, EN 55011 A osztály, EN 55024, EN 60950, FCC part 15 class A, GOST, IEC 60950, Szabványmegfelelősség, NOM, UL listás, VDE
Garanciális feltételek
2 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

RoHS
Kompatibilis

ts_Supported_Hardware

Képernyő színek
16.0
Panel méret
432.0Átlós méret (hüvelyk)
LCD áramfogyasztása
19 Watt
Képpontsűrűség (Pixel Pitch)
0.26
Trackball típusa
PS/2 touchpad, USB mouse

Lehetőségek

Szolgáltatások