Megosztás:

48U magas, 750 mm széles, 1070 mm mély NetShelter SX típusú rackszekrény, fekete oldallal

AR3157

Description: Magas és széles rackszekrények 48U hellyel kiegészítő alkalmazások számára és megnövelt kábelrendezési lehetőséggel magas beépítettségű szerver- és hálózati alkalmazásokhoz.

Tartalma: : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

48U magas, 750 mm széles, 1070 mm mély NetShelter SX típusú rackszekrény, fekete oldallal

Magas és széles rackszekrények 48U hellyel kiegészítő alkalmazások számára és megnövelt kábelrendezési lehetőséggel magas beépítettségű szerver- és hálózati alkalmazásokhoz.

Tartalma:: Beépítőhely hardverelem , Kulcs(ok) , Kulccsal nyitható ajtók és oldalpanelek , Szintbeállító lábak , Mounting hardware , Előre telepített adók , Side panels

NetShelter SX Jellemzők és előnyök

  • A strukturális stabilitás fokozására lett tervezve
    A kipróbált keretforma, a nagy szélességű szerelősínek és a nagy terhelésű elválasztók 3000 lb (1364 kg) statikus (szintbe állítható lábak) és 2250 lb (1023 kg) dinamikus (görgők) hasznos teherbírással rendelkeznek. A szekrényeket megfelelő rögzítőelemekkel tesztelték, és különböző szeizmikus követelményekhez jóváhagyták. Speciális követelmények esetén az apc.com honlapon ellenőrizze a termék dokumentációját.
  • Integrált elektromos földelés
    A tető, az oldallemezek, az elülső és a hátsó lap le van földelve a rackszekrény keretéhez. Külső földeléshez a rackszekrény keretén nyolc további földelési pont található.
  • Állítható rögzítőkeret beépített hardverrel és gyors beállítással
    A függőleges vezetősínek 6,4 mm-es (1/4 hüvelyk) lépésközzel állíthatók, így gyakorlatilag az összes IT-berendezés szerelési igényét ki tudják elégíteni. A szekrény rögzítősínjei és oldalsó rögzítői egyszerűen beállíthatók, így a beállítások gyorsan ellenőrizhetők, bármiféle beállítás-ellenőrző eszköz használata nélkül. Az egységpozíciók a gyors beépítés elősegítésére mind a rackszekrény elején, mind a hátulján be vannak számozva.
  • Beépített csatlakozóelem többféle szekrényméretre történő beállítási lehetőséggel
    A rackszekrény előre telepített csatlakozó elemekkel rendelkezik, melyekkel a szekrény sorba köthető, valamint további stabilitást biztosít számára. A beépített csatlakozóeszközökön nyílások vannak, melyeken át egy szomszédos szekrényhez csatlakoztathatók, az elrendezéstől függően 600 mm vagy 24 hüvelyk távolságban.
  • Speciális csomagok berendezésekkel előre felszerelt rackek szállítására
    A rázkódás ellen védő csomagolással ellátott szekrények olyan standard szekrények, melyeket a csomagolás kialakításával és a szekrény szerelésével felkészítettek arra, hogy a szekrényt beszerelt eszközökkel együtt lehessen szállítani. Széles körű iparági tapasztalattal rendelkezik a vezető informatikai gyártókkal, és nemrégiben megszerezte a Cisco® tanúsítványát Cisco Unified Computing Systems (UCS) előzetes rackbe szerelésére és szállítására. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Osztott hátsó ajtók
    Az osztott hátsó ajtóknak köszönhetően a szabad padlóterület maximális. Csak 279 mm-es szabad térközre van szükség a szekrények mögött azért, hogy lehetséges legyen az ajtó elfordíthatósága.
  • Alacsony profilú görgőkerekek és alulról vagy fölülről állítható magasságú lábak
    A rackszekrényekhez normál esetben mind a lábak, mind a görgetőkerekek mellékelve vannak. A szintezőtalpak segítségével kézi vagy akkus csavarhúzóval is könnyen beállítható, kiküszöbölve alulról a csavarkulccsal való szerelést.
  • A szekrény összeszerelve rendelt (ATO) beállítási lehetőségekkel rendelkezik
    Az ATO (összeszerelve rendelt) szekrény az ügyfelek számára a standard szekrény modelleken túlmutató testreszabási lehetőséget kínál. Ez a testreszabás a szekrény szerelésére korlátozódik, és nem tartozik bele a szekrényre szerelhető kiegészítő összetevők felszerelése. Így például a szekrény felszerelhető ajtókkal és oldalfalakkal, vagy összeszerelhető ezek nélkül is. A szekrények méreteiről és rendelkezésre állásáról bővebb információt az apc.com honlapon találhat.
  • Előre beépített teljes szekrénymagasságú hátoldali kiegészítő csatorna
    Az integrált és állítható hátsó hozzáférési csatornák zero-U csatlakozási helyet biztosítanak az eszköz nélkül szerelhető kiegészítők számára. Minden csatorna két csatlakozóoszlopot tartalmaz, melyekre akár négy kiegészítő eszköz, például PDU vagy függőleges kábelrendező is rögzíthető. Az 1070 mm (42 hüvelyk) és 825 mm (32 hüvelyk) mély szekrények és hálózati szekrények két csatornával rendelkeznek. Az 1200 mm (48 hüvelyk) mély szekrényekben négy csatorna található. A csatornák gyárilag fel vannak szerelve a szekrény hátoldalára, de az oldalsó rögzítőkön a szekrény mentén máshová is áthelyezhetők, így a kábeleket ott tudja rendszerezni, ahol szüksége van rá.
  • Kábel-hozzáférési nyílások gyárilag beépített kefékkel
    A kábelek felső kivezetéséhez nagy kábelvezető nyílás van kiképezve. Az alsó kialakítás lehetővé teszi, hogy a kábelek akadálymentesen vezetődhessenek tovább kettős padozatú helyiségek esetén. A tetőn kefecsíkokkal ellátott nyílások helyezkednek el az előlapra ferdén, melyek lehetővé teszik a kábelek áthaladását és légszigetelést biztosítanak.
  • Egyszerű kiválasztás
    Nem kell órákat szánni a kiválasztásra és több tucat alkatrészszám átböngészésére egy szekrény összeállításakor. A Schneider Electric mindezt megkönnyítette a teljes rackszekrény egyetlen alkatrészszámmal való ellátásával.
  • Perforált előoldali ajtó ívelt profillal
    A perforált elő- és hátlapi ajtók bőséges szellőzést biztosítanak a kiszolgálók és a hálózati eszközök számára. Az előoldali ajtó perforált területe ívelt profilú, így a felszín mérete és a perforációval lefedett terület megnő, és nagyobb lesz a perforáció mértéke is.
  • Gyorsan kivehető ajtók
    Az előlapi ajtó átrakható a másik oldalra, illetve kicserélhető a hátlapi ajtóval. Az ajtók lehúzható kialakításuk révén könnyen levehetők.
  • Könnyen eltávolítható kábel-hozzáférési tető
    Az egyszerű kihúzható csapos zsanérokkal rögzített tetőlap levehető, hogy a berendezésekhez hozzá lehessen férni a beszereléskor, vagy akár akkor, amikor a kábelezés a helyén van és a kábelnyílásokat elfoglalja. Miután levette, a tetőlap meg is fordítható, hogy nagyobb kábelnyílásokhoz jusson az áramelosztó dugók és aljzatok számára.
  • Félmagas oldalpanel és kefebeépítési lehetőség a nyílásokra
    A gyorsan levehető félmagasságú oldalpanelek kisebb méretük és súlyuk által megkönnyítik az eszköz kezelését és növelik a hozzáférhetőségét. Az oldalpanelek az ajtóval azonos kulccsal kezelhetők. Már elérhetők olyan oldalpanelek, melyek kefecsíkokkal védett átvezető nyílásokkal vannak ellátva a kábelek átvezetésére a sorban szomszédos rackekbe, és közben a kellő légáramlás biztosítására.
  • Berendezésbefogó sínek integrálva a csatlakozókábel-rendszerekkel
    A berendezés rögzítősínjei az EIA 19" rögzítőhely mellett zero-U rögzítőnyílásokat is tartalmaznak, melyek révén az APC adatelosztó kábel (DDC) rendszer az egységek számára fenntartott kritikus helyek elfoglalása nélkül felszerelhető. Az AV és a hálózati szekrényben nincsenek kialakítva nyílások a DDC kábelezés fogadására. Ezekkel a szekrényekkel más 1U, 2U és hátoldali zero-U lehetőségek is elérhetők.
  • Gyűrűs csavar támogatása beépítve a szekrény keretébe
    A szekrény keretének felső részében nyílások találhatók gyűrűs csavarok számára, melyekkel a szekrény, a megfelelő emelőmechanizmus használatával, felemelhető mozgatáshoz vagy áthelyezéshez. A gyűrűs csavarokkal kapcsolatos követelményekről és a szekrény terhelési határairól részletes információkat a szekrény felhasználói dokumentációja tartalmaz.
  • A szekrény beállításához szükséges eszközök és hardver mellékelve
    Minden szekrény alapkiszerelésben el van látva hardvertáskával, mely tartalmazza az IT berendezések szereléséhez szükséges elemeket és a szekrény beállítására szolgáló eszközöket.
  • Garantált gyártósemleges EIA-310 19" rackes rögzítési képesség
    Gyártósemleges rögzítés az EIA-310 előírásoknak megfelelő összes 19"-es eszközzel való kompatibilitás érdekében. A tökéletesen testreszabott pénz-visszafizetési garanciája révén mindig nyugodt lehet afelől, hogy az EIA-310-E előírásoknak megfelelő rackes eszközei fizikailag beférnek-e a NetShelter szekrénybe.
  • Integrálható az InfraStruXure termékekkel
    A Schneider Electric teljes infrastruktúra támogató rendszert biztosító hűtési, áramelosztó és kábelkezelő termékei gond nélkül működnek informatikai házba szerelve is.
  • Kompatibilis a Schneider Electric rackrendszerekkel
    A Schneider Electric rackes kiegészítők széles körével kompatibilis, így egy teljes rackrendszer kiépítésére is lehetőséget nyújt. Konfigurálja a rackes megoldást az iparági piacvezető Schneider Electric Design portálján: a kis informatikai rendszerekhez készült Megoldástervező konfigurátorunk elvégzi a termékkompatibilitás ellenőrzését, a hasznos harmadik feles katalógus pedig segít az ideális rackes megoldás megjelenítésében.
  • Nagy kapacitású kábelrendszerezők számára optimalizálva
    A NetShelter SX szekrények nagy kapacitású kábelrendszerezőkkel való használatra vannak optimalizálva, melyek a szekrényen belül az egységhelyeket kitöltő berendezések szerelősínjeihez kapcsolódnak, és csatornákat képeznek ki a kábelek vezetésére és rendszerezésére.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Magyarország , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fizikai

  • Maximális magasság-méretek
    2258mm , 225.8cm
  • Maximális szélességek
    750mm , 75.0cm
  • Maximális mélység méretek
    1070mm , 107.0cm
  • Rack magassága
    48U
  • Nettó súly
    169.09kg
  • Szállítási súly
    184.09kg
  • Szállítási magasság
    2384mm , 238.4cm
  • Szállítási szélesség
    851mm , 85.1cm
  • Szállítási mélység
    1156mm , 115.6cm
  • Szín
    Black
  • Maximális beszerelési mélység
    915.0mm , 91.49cm
  • Minimális beszerelési mélység
    10.31hüvelyk
  • Front Door
    16.0gauge
  • Vertical Posts
    16.0gauge
  • Rear Door
    16.0gauge
  • Roof
    18.0gauge
  • Side Panels
    18.0gauge
  • Egységek száma raklaponként
    1.0
  • Rack szélessége
    19"

Környezetvédelem

  • Védelmi osztály
    IP 20

Megfelelőség

  • Engedélyek
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garanciális feltételek
    5 éves javítási vagy cseregarancia

Vállalható ajánlati állapot

  • RoHS
    Kompatibilis
  • PEP
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • EOLI
    A Dokumentáció lapról elérhető
  • Egyéb környezeti megfelelőség
    China RoHS
Felhasználói kézikönyv
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1768KB

Frissítés dátuma

2018-11-14

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Méret

83KB

Frissítés dátuma

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Méret

1242KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Méret

222KB

Frissítés dátuma

2018-06-11

Telepítés
Brochure
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

82KB

Frissítés dátuma

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Tanúsítványok
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

6507KB

Frissítés dátuma

2018-11-15

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Méret

802KB

Frissítés dátuma

2018-08-16

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

Méret

339KB

Frissítés dátuma

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
Stencilek
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

1288KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Racks and Enclosures, NetShelter SX
Source

Méret

1288KB

Frissítés dátuma

2018-06-13

Racks and Enclosures, NetShelter SX
Ajánlat specifikációja
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Source ZIP

Méret

46KB

Frissítés dátuma

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Méret

228KB

Frissítés dátuma

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Környezeti profil
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

334KB

Frissítés dátuma

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Méret

1131KB

Frissítés dátuma

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Brosúra

Alkategória


NetShelter SX külső légtömítő készlet (10 db)

A külső légtömítő készlet mágneses szalag használatával tömíti el az alap és a tető nyílásait legfeljebb 10 NetShelter SX rack esetében, megakadályozva a levegő recirkulációját és növelve a hűtési teljesítményt.

APC Smart-UPS 5000 VA 230 V rackbe szerelt/torony

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

NetShelter SX 42U/48U lezáró dokkolókészlet, fekete

Szerszámok nélkül felszerelhető tartószerelvények, amelyek feltöltik az összekapcsolt szekrények közötti hézagot a 24 in.-es (609 mm) központokban.

1U vízszintes kábelrendező

Kábelkezelő kiegészítők a kábeltömeg felszámolásához és az adatkábelek szekrényen vagy rekeszen belüli rendezett elhelyezéséhez.

APC KVM 2G, analóg, 1 helyi felhasználó, 16 port

A szerverkapcsolókat úgy terveztük meg, hogy növeljék a rendszer rendelkezésre-állását és kezelhetőségét

APC Smart-UPS 2200 VA, LCD, rackbe rögzíthető, 2U 230V, SmartConnect

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

APC Smart-UPS 1500 VA, LCD, rackbe rögzíthető, 2U 230V, SmartConnect

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.

APC Smart-UPS X 1500 VA rack/torony LCD 230 V hálózati kártyával

Intelligens és hatékony hálózati áramvédelmi eszköz a belépő szinttől kezdve, a skálázható áthidalási időig. Ideális szerverekhez, pénztári (POS) eszközökhöz, routerekhez, switchekhez, hubokhoz és egyéb hálózati eszközökhöz.


Megjelenítés Találatok oldalanként

Kapcsolódó termékek, kiegészítők és szolgáltatások

Tekintse át a termék összes választható kiegészítőjét