3 éves, 1000 csomópontra szóló StruxureWare Data Center Expert szoftvertámogatási szerződés

Megosztás:

3 éves, 1000 csomópontra szóló StruxureWare Data Center Expert szoftvertámogatási szerződés

WMS3YR1000N

Description: A szoftvertámogatási szerződés non stop telefonos technikai terméktámogatást biztosít, emellett a támogatási szerződés ideje alatt elérhető összes frissítés elérését és a különféle gyártóktól származó SNMP eszközök támogatását is jelenti. Minden egyes megvásárolt és licencelt InfraStruXure Central szerveralkalmazáshoz egyedi szoftvertámogatási szerződés kell.

Tartalma: : 3 Year Contract

3 éves, 1000 csomópontra szóló StruxureWare Data Center Expert szoftvertámogatási szerződés

A szoftvertámogatási szerződés non stop telefonos technikai terméktámogatást biztosít, emellett a támogatási szerződés ideje alatt elérhető összes frissítés elérését és a különféle gyártóktól származó SNMP eszközök támogatását is jelenti. Minden egyes megvásárolt és licencelt InfraStruXure Central szerveralkalmazáshoz egyedi szoftvertámogatási szerződés kell.

További információ
+36 1 382 2800
Tartalma:: 3 Year Contract

WMS3YR1000N Features

3 éves, 1000 csomópontra szóló StruxureWare Data Center Expert szoftvertámogatási szerződés

  • 7x24-es telefonos műszaki támogatás
    Jelentős tapasztalattal rendelkező, műszaki támogatást nyújtó kollégáink mindennemű kérdés esetén rendelkezésére állnak, így biztos lehet benne, hogy megkapja az igényelt segítséget, amikor csak szüksége van rá.
  • Garanciális szervizszolgáltatás
    Az eszközök megfelelő nyilvántartása érdekében az ügyfelek támogatást kapnak a Szolgáltatásjogosítási csoporttól. Az e-mailben megküldött Szolgáltatásjogosítási tanúsítvány tartalmazza a szolgáltatásra való regisztráció részletes adatait, többek közt a szolgáltatás lejárati dátumát is.
  • Szoftverfrissítés
    A szoftvertámogatási szerződés feljogosítja az ügyfelet minden szoftverfrissítés és fejlesztés elérésére, mely ezáltal biztosítja a hozzáférést az új szolgáltatásokhoz és termékfejlesztésekhez.

StruxureWare Data Center Expert Jellemzők és előnyök

  • Testre szabható felhasználói fiók
    Különböző jogosultsági szintek rendelhetők felhasználókhoz és felhasználói csoportokhoz. Az adminisztártori fiókok számának korlátozása biztosítja az eszközök elérhetőségét.
  • Kódolt kommunikáció
    A 128 bites, SSL-kódolású kommunikáció a kiszolgáló és az ügyfél között, valamint a kódolt felhasználói jelszó és azonosító szerveren történő tárolása segít az erőforrások megvédésében.
  • Távfelügyelet támogatása
    Webalapú szolgáltatás, mely a vállalat fizikai infrastruktúrájának épségét felügyelő második szempárként szolgál. Tapasztalt szakembereink 24 órás felügyeletet látnak el, és a fellépő problémákat még azelőtt észlelik, hogy azok gondot tudnának okozni.
  • Grafikus trendanalízis
    A jelenlegi és a korábbi adatok elérése bármely eszköz vagy eszközcsoport esetén. A többszörös adatpontok kirajzolása és kinyomtatása logikai szerkezetüknek megfelelően, hogy a lehetséges veszélyes trendeket láthatóvá lehessen tenni.
  • Egyedi jelentéskészítés
    A felhasználó által tervezett jelentések létrehozása, mentése és ütemezése az adatok egyszerű begyűjtése, terjesztése és elemzése érdekében.
  • Riasztások központi adattára
    Hozzáférés több berendezés általi korábbi riasztásokhoz, egy központi adatbázison keresztül. Riasztások rendezése típus, dátum, berendezés, és/vagy eszközcsoport szerint.
  • Integrált adattárolás
    A nagy kapacitású merevlemezek hatalmas belső tárhelyet biztosítanak, míg a NAS-támogatás lehetővé teszi a hosszú távú tárolást és archiválást.
  • Lokalizált felhasználói felület
    Lokalizált riasztások, riasztásleírások és teendő-javaslatok az APC eszközeihez 10 nyelven.
  • Tömeges firmware frissítés
    Az APC berendezéseinek egyidejű firmware frissítése révén csökken a felügyelt eszközök felállási ideje és összetettsége.
  • Egyéni feltérképezés
    Az egyedi háttérképek, a felhasználó által hozzárendelhető, egyéni ikonok, valamint a fogd-és-vidd eszközelhelyezés teszi könnyűvé a problémás eszközök azonosítását, mely csökkenti a leállási időt, a hibákat és a költségeket is.
  • Automatikus felismerés
    A hálózatra kapcsolt, menedzselhető eszközök automatikus felismerésével a fizikai infrastruktúrát alkotó eszközök telepítési és üzembe állítási ideje csökken.
  • Tömeges konfigurálás
    Mindenre kiterjedő tömeges beállítási lehetősége révén lehetővé teszi, hogy a felhasználók konfigurációkat vagy specifikus eszközbeállításokat hozzanak létre, mentsenek vagy küldjenek ki a hasonló APC eszközöknek egy hálózati vezérlőkártyán keresztül.
  • Magánhálózatok
    Az eszközök kezelése során csökken a nyilvános IP-címek iránti igény, mivel egy elkülönített, biztonságos hálózat alá kerülnek.
  • Advanced device grouping
    Különböző jogosultsági szintek rendelhetők felhasználókhoz és felhasználói csoportokhoz. Az adminisztártori fiókok számának korlátozása biztosítja az eszközök elérhetőségét.
  • Bővíthető architektúra
    A rendelkezésre álló csomóponti és alkalmazási licenszkulcsok kibővítik a platform lehetőségeit, mivel lehetővé teszik, hogy a változó üzleti igényeknek megfelelően bővíthesse.
  • Webszolgáltatás API
    Lehetővé teszi az InfraStruXure Central adatainak és eseményeinek integrálását azon meglévő IT alkalmazásaiba és eszközeibe, melyek képesek a webszolgáltatások meghívására.
  • Biztonsági beépülő alkalmazás
    Láthatóvá teheti a kritikus eszközállományt a fizikai szálkezeléssel, mely minden tevékenységet felügyel és rögzít a védett területeken belül. A központi adattárház lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a jövőbeli szükségleteknek megfelelően a biztonsági eseményeket áttekintsék, keressék, illetve címkézzék.
  • Kiegészítő Modbus TCP kimeneti modul
    Integrálja az InfraStruXure Central eszközkezelőjéből az adatokat és a kiválasztott eseményeket egy meglévő épületkezelő rendszerbe ethernet hálózaton keresztül.
  • Integrálható az InfraStruXure Management alkalmazással
    Valósítson meg integrált energiahatékonyságot, prediktív tervezést és valós idejű adatközponti műveleteket a kiegészítő InfraStruxure Management alkalmazásokkal: InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost és InfraStruxure Mobile.
  • Több gyártó eszközét támogatja
    Kiterjedt gyártótámogatás a hálózatra kötött SNMP-képes eszközök felügyelete terén. Lehetővé teszi a létező, SNMP-képes eszközök láthatóvá tételt a határértékek elérésekor bekövetkező riasztásokkal, az adatok trendelemzésével és a jelentéskészítéssel.
  • Hibajelentés
    A valós idejű értesítés minimalizálja a reakcióidőt a fizikai infrastruktúrát érintő kritikus helyzetekben. Lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy csökkentsék az átlagos javítási időt (MTTR), növeljék a hatékonyságot és maximalizálják a rendelkezésre-állási időt.
  • Valós idejű felügyelet
    APC Enterprise Manager biztosítja az APC eszközök valós idejű felügyeletét, így gyorsan meg tudjuk oldani azokat a tápellátási zavarokat, amelyek befolyásolhatják a hálózat rendelkezésre-állását.
  • Központi felügyelet
    Központi felügyeletet és készülékek kiterjedt hálózatának ellenőrzését teszi lehetővé.
  • Szabadszöveges kereső
    A szabadszavas kereső révén gyorsan lokalizálható eszközök és riasztások.
  • Riasztószűrők
    Testre szabható felhasználói felület az eszközök kritikus, figyelmeztető és normál állapotának megjelenítésére.
  • NMS integráció
    Integrált SNMP TRAP üzenetek az Enterprise Management System rendszerbe, lehetővé téve ezzel, hogy az InfraStruXure Central által felügyelt eszközök által generált riasztásokat a felhasználók megtekintsék.
  • Egységesített konzol
    A testre szabható Windows és Linux ügyfélalkalmazás lehetővé teszi az InfraStruXure Central alkalmazás gyors elérését a hálózat bármely pontjáról.
Termék forgalmazása
Termék forgalmazása

Andorra , United Arab Emirates , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Colombia , Costa Rica , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Serbia and Montenegro , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , EMEA , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatia , Haiti , Magyarország , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , LAM , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Mozambique , Namibia , NAM , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Oman , Panama , Peru , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Trinidad and Tobago , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Munkaleírás
Titulus
Méret
Frissítés dátuma
PDF

Méret

87KB

Frissítés dátuma

2018-07-03

Helps explain exactly what the Software Support Contracts for StruxureWare Data Center Expert and StruxureWare Data Center Operation contain. *Updated September 2015
Titulus
Méret
Frissítés dátuma