17"-es rackes LCD konzol integrált 16 portos analóg KVM switch-csel

17"-es rackes LCD konzol integrált 16 portos analóg KVM switch-csel

  • A beépített KVM switch-csel rendelkező Rack LCD konzol a Rack LCD konzol és az analóg KVM switch működését egyesíti kényelmes, egységnyi méretre optimalizált helyigénnyel...

  • Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Telepítési kézikönyv, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel...

Termékáttekintés megnyitása
AP5816 Jellemzők
17"-es rackes LCD konzol integrált 16 portos analóg KVM switch-csel
A beépített KVM switch-csel rendelkező Rack LCD konzol a Rack LCD konzol és az analóg KVM switch működését egyesíti kényelmes, egységnyi méretre optimalizált helyigénnyel rackes környezetben, ezáltal kiküszöböli a kábelek összegubancolódását, és egy eszközben biztosítja a két egység teljes funkcionalitását. A billentyűzet amerikai angol kiosztású.
Tartalma:: C13-C14 tápkábel, Dokumentációs CD-lemez, Firmware frissítő kábel, Telepítési kézikönyv, NEMA 5-15 tápkábel, PS2 KVM kábel, Egyfelhasználós rack szerelő készlet, USB KVM kábel
  • Átvivő sávon kívüliség kezelése
    Operációs rendszer használata helyett POST- és BIOS-szintű hozzáféréssel lehet észlelni és javítani a kiszolgálók hibáit.
  • Skálázható architektúra
    Több KVM kapcsoló kaszkádosítása egy olyan moduláris megoldás elérése érdekében, ami több platformot támogat, növeli a rugalmasságot és egyszerűsíti a későbbi bővítést.
Rack LCD konzol Jellemzők és előnyök
Fenntartási összköltség
1U rack helyet foglal
Értékes szekrénytér megőrzése az adatközpontban.
Támogatás több operációs rendszernek
Windows-, Sun-, Unix- és Linux-kompatibilis.
Integrált touchpad mutató eszköz
Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
PS/2 végek
A billentyűzet és a trackball a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány PS/2 csatolókkal csatlakoznak
Áramingadozás-érzékelő
Energiamegtakarítás az eszköz lezárásakor az eszköz kikapcsolásával.
Low Cooling Requirements
Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
Szabvány VGA csatlakozó
Az LCD monitor a szerverhez vagy a KVM kapcsolóhoz szabvány VGA illesztővel csatlakozik
Alacsony áramfogyasztás
Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
Gyorsaság
Kábelszervezõ kar
A környező eszközökkel való interferencia megakadályozása több kábelek segítségével.
Csúszósínek
Gyors és egyszerű szerelés a négyzetes, kerek és menetes lyukú szekrényekben.
Képernyős kijelzés (OSD) és beállítások
Az LCD kijelző elején lévő vezérlőgombok segítségével a felhasználó kényelmesen be tudja állítani a képernyő jellemzőit. A felhasználó által beállítható jellemzők: automatikus beállítási opció, kilépés, tápellátás/teljesítmény ki/be, fényerő, menü, és tápellátás/teljesítmény mutató.
Gyorskioldó panelek
Az eszköz egyszerű beilleszthetősége és eltávolíthatósága.
Marketingjellemzők
Alacsony hűtési követelmények
Aktív mátrixos TFT kijelzők kevesebb hőt termelnek, mint a teljesítményben azonos CRT képernyők.
Integrated Trackball
Az integrált trackball feleslegessé teszi a külsőleg csatlakoztatott egér használatát
Alacsony áramfogyasztás
Az aktív mátrixos TFT kijelzők áramfelvétele kevesebb, mint fele a hasonló teljesítményű katódsugárcsöves (CRT) monitorokénak
Teljes méretű billentyűzet
A 104 gombos billentyűzet gombjai ún. utazóbillentyű kialakításúak, integrált számbillentyűzettel, szolid, minőségi kialakítással
1U rack helyet foglal
Csak 1U tárterületet foglal el. Összehasonlításképpen: a hagyományos CRT monitorok helyigénye 10U - 13U tárterület.
Termék forgalmazása
Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, Cyprus, Czech Republic, Serbia and Montenegro, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Magyarország, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Lehetőségek

Vissza a tetejére