Data Center Assessment Services

Adatközpontjának vagy hálózati szekrényének helyszíni felmérése és elemzése javaslatokkal, melyek segítségével maximalizálhatja a rendelkezésre állást, javíthatja az energiahatékonyságot és csökkentheti az energiához kapcsolódó költségeket.

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Gépészeti tervezési szolgáltatás Alkatrészszám QWENGINEER-MISC További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Kényelem
Alapadatok A kiindulási szint adataival leírhatja a jelenlegi állapotot, valamit felhasználhatja őket arra, hogy lemérje velük az infrastruktúra kihasználtságának és hatékonyságának a növekedését.
Adatközponti energiamenedzsment szakértők Az elemzést adatközpont-energiamenedzsment szakértők végzik, akik az iparág legjobb gyakorlatainak ismereteit ötvözik az adatközpontokban szerzett gyakorlati tapasztalatokkal, így olyan javaslatokat tehenek, melyek jobb működést, jobb energiahatékonyságot és csökkenő energiaköltségeket eredményeznek.
Beleértve a munkadíjakat és az utazási költségeket A legtöbb esetben az utazási és munkaköltségeket a szolgáltatási szerződés tartalmazza. A szolgáltatások jellemzőit a munkalapon találja.
Helyszíni adatgyűjtés Az adatgyűjtést az adatközpontok energiamenedzsment kérdéseiben képzett szerviztechnikusok végzik
Testreszabható értékelő jelentés Elemzés készül jelenlegi infrastruktúrájáról, fejlesztési javaslatokkal, melyek segítségével rövid- és hosszú távú energiamenedzsment és infrastrukturális terveket alakíthat ki és valósíthat meg.
Gyártófüggetlen Szerezzen tárgyilagos értékelést és elemzést a gyártófüggetlen megoldási lehetőségekkel.
Tervezés
Testreszabható jelentések Az Értékelési szolgáltatások személyes jelentéseket készítenek, melyek az alábbiakat tartalmazzák: (1) a jelenlegi terhelés áramellátási és hűtési igényei, (2) hőtérkép, (3) tervrajzok, (4) a problémák leírása, (5) javaslatok a hatékonyság és a kapacitás növelésére. A jelentések minden ahhoz szükséges információt tartalmaznak, hogy eszközei kialakítását az optimális teljesítményhez igazíthassa, valamint megnövelhesse ezek élettartamát és biztosíthassa a hálózat legmagasabb fokú rendelkezésre állását.
Gyártófüggetlen Szerezzen tárgyilagos értékelést és elemzést a gyártófüggetlen megoldási lehetőségekkel.
Alapadatok A kiindulási szint adataival leírhatja a jelenlegi állapotot, valamit felhasználhatja őket arra, hogy lemérje velük az infrastruktúra kihasználtságának és hatékonyságának a növekedését.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.