Advantage Max

Adatközpont-felmérésünk segít Önnek megismerni, hogy mik az Ön adatközpontjának működési feltételei ma, és minden optimalizálási javaslatot tartalmaz a teljesítmény és a hatékonyság növelése érdekében.

A kritikus üzleti felelősségvállalás, a növekvő terhelések, a fejlődő technológiák, az elöregedő létesítmények és a növekvő környezetvédelmi előírások miatt a szerényebb méretű adatközpontok kezelői korlátozott alapterülettel, nem hatékony energiaellátási és hűtési infrastruktúrával, valamint növekvő üzemeltetési költségekkel szembesülnek, mindemellett szigorúbb költségvetési korlátok is vonatkoznak rájuk.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product ADVMAX2 helyiségfelmérés-frissítés (1) adatközpont helyiséghez Alkatrészszám WUPGADVMAX2
A vásárlás módja
Költségtakarékos
Működési költségek csökkentése Az adatközpont helyiségeinek optimalizálása, az üzemeltetési költségek csökkentése az energiahatékonyság és az információbiztonság maximalizálása mellett.
Informatikai és létesítménygazdálkodási felügyelet Az eszközfelügyelet segít a megelőző karbantartásban és az alkatrészek cseréjében a költségvetési igények minimalizálása érdekében.
Fenntarthatóság
Energiahatékonyság és fenntarthatóság Ismerje meg adatközpontja kritikus környezetét: optimális teljesítménnyel üzemeltethet, még bekövetkezésük előtt elháríthatja a problémákat, és maximalizálhatja az adatközpont üzemidejét.
Kényelem
Trendjelentések A korábbi adatok (trendjelentések) miatt az Advantage Max szerződés megújítása évente, a fejlesztések és a szükséges fejlesztések könnyű megértését lehetővé téve.