Rendelhető szolgáltatások

Az UPS vagy a hűtési rendszer életciklusának bármely pontján elvégezhető, a meglévő szervizmegállapodás státuszától függetlenül. Rendelhető szolgáltatások: tápegységek alkatrészeinek cseréje, alkatrészek szállítása, idő- és anyagköltségen alapuló számlázás stb.

A rendelhető szolgáltatások segítségével már bekövetkezésük előtt elháríthatja a potenciális problémákat, akár nullára csökkentheti a költséges leállások számát, így eszközei garantáltan megbízhatóan, a gyártói specifikációknak megfelelően fognak működni.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Váltakozó áramú bemeneti kondenzátor csereszolgáltatása Alkatrészszám WACIN
A vásárlás módja
Product Váltakozó áramú kimeneti kondenzátor csereszolgáltatása Alkatrészszám WACOUT
A vásárlás módja
Product Egyenáramú kondenzátor csereszolgáltatása Alkatrészszám WCAPREPLC
A vásárlás módja
Product Egyenáramú kondenzátor csereszolgáltatása (1) Silcon UPS-hez Alkatrészszám WDCCAP
A vásárlás módja
Product Éves megelőző karbantartási szolgáltatás Alkatrészszám WPMV
A vásárlás módja
Product (1) helyszíni ellenőrzés (1) Galaxy VX 1250, 1500 kVA-ig skálázható UPS-hez Alkatrészszám WSITEINSPEC-VX-122
A vásárlás módja
Kényelem
Környezetvédelmi felülvizsgálat Azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az Ön rendszere optimális működést lehetővé tevő környezetben van telepítve, megvizsgáljuk az Önök telephelyét, és beazonosítjuk azokat a körülményeket - mint például a túl magas hőmérséklet vagy páratartalom -, amelyek káros hatással lehetnek a rendszerre.
Működés ellenőrzése A megelőző karbantartási kiszálláskor a minősített helyszíni szervizmérnökök lefuttatják azokat a teszteket, amelyekkel a rendszer működését lehet ellenőrizni különböző üzemmódokban, így az esetleges rendellenességeket még azelőtt fel lehet tárni, mielőtt meghibásodást okoznának.
Gyakorlott, képesített szervizszolgálati technikusok A cégünk által kiképzett helyszíni szervizmérnökök felkészültsége kiváló, az általánosan elfogadott biztonsági előírások, és az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó előírások által előírt minősítéssel rendelkeznek, emellett speciális felkészítést kaptak az APC termékeire vonatkozóan is, így az iparágban ma elérhető legjobb minőségű szolgáltatás tudják nyújtani.
Rendszertisztítás A rendszer megtisztítása a normál működés során felhalmozott portól és szennytől meghosszabbítja a hardver élettartamát.
Beleértve a munkadíjakat és az utazási költségeket A legtöbb esetben az utazási és munkaköltségeket a szolgáltatási szerződés tartalmazza. A szolgáltatások jellemzőit a munkalapon találja.
Összesítő szervizjelentés Részletes jelentést készít az elvégzett munkáról, valamint tartalmazza az optimális teljesítményt biztosító szervizelési javaslatokat
Ingyenes firmware frissítések A rendszerkarbantartás részeként ellenőrizzük azt is, hogy az Ön egysége a legfrissebb firmware verziót használja. Az APC-nél nincsenek rejtett költségek. A megelőző karbantartási szerződések előírják a firmware plusz költség nélküli frissítését is.
7x24-es frissítési lehetőség Ha Ön a legtöbb vállalkozáshoz hasonlóan gondolkodik, akkor valószínűleg azt szeretné, hogy rendszerei a teljes munkaidő alatt működőképesek legyenek. A leállások minimálisra csökkentése érdekében az APC a szervizelést munkaidőn kívül is el tudja végezni. Önnel együttműködve megtaláljuk azt az időtartamot, amikor rendszereinek szerviz miatti leállítása a legkevésbé befolyásolja negatívan a termelékenységet, ezáltal időt és pénzt takarít meg.