NetBotz 750

A legnagyobb teljesítményű biztonsági és környezetfelügyelet a hálózati szekrényektől az adatközpontokig

A NetBotz 750 rackes monitor egy aktív felügyeleti megoldás, amelyet az informatikai infrastruktúra lehetséges leállását okozó környezeti fenyegetésekkel és illetéktelen hozzáféréssel szembeni védelemre terveztek, peremhálózati és adatközponti környezetekhez egyaránt. Az integrált érzékelőcsomag, a hozzáférés-vezérlési podok és az újonnan megjelent, HD kamera pod 165 révén a NetBotz 750 megfigyeléssel és a felhasználó által meghatározható határértékeken alapuló rugalmas riasztási rendszerrel óvja a különböző környezeteket. A számítástechnikai egységek gyors ütemben helyeződnek közelebb peremhálózati felhasználási helyükhöz, így növelve annak kockázatát, hogy a vízkár, a magas hőmérséklet és páratartalom, valamint a tűzesetek és egyéb tényezők megbénítsák a kritikus üzleti alkalmazások működését. A szándékos vagy rosszindulatú hozzáférési események nem csupán a számítástechnikai kapacitás rendelkezésre állását veszélyeztetik, hanem kiszolgáltatják a vállalatokat a megfelelőségi szabályozások megsértésének, és azok jelentős anyagi vonzatának. A NetBotz 750 integrált érzékelést, megfigyelést és kitűzőalapú rackhozzáférés-vezérlést biztosít, hogy a kompatibilis érzékelők széles választékával, a kamerák felvételeinek rögzítésével és tárolásával, valamint a konfigurálható riasztási rendszerrel segítsen mérsékelni ezen kockázatokat.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product NetBotz rack monitor 750 Alkatrészszám NBRK0750
A vásárlás módja
Jellemzők
Vezeték nélküli érzékelők natív támogatása Akár 47 NetBotz vezeték nélküli hőmérséklet- és hőmérséklet-/páratartalom-érzékelő kezelése egyetlen NetBotz berendezésből
Fizikális hozzáférés-vezérlés Hozzáférés megadása felhatalmazott személyeknek a berendezéshez proximity kártyás azonosítással.
Előírásoknak való megfelelés A rackhozzáférés-kezelési készletek ellenőrzési nyomvonalat biztosítanak a rackszekrényekhez hozzáférő személyekről, hogy a szervezet könnyedén megfelelhessen az adatbiztonsági szabályozásoknak.
Felügyelet Érzékeli és rögzíti a mozgást, lehetővé téve a vizuális felvételek párosítását a hozzáférésekhez vagy környezeti riasztásokhoz, mely felgyorsítja az alapprobléma kielemzését.