Ethernet kapcsolók

A hálózati infrastruktúra támogatása nagyteljesítményű kapcsoló technológiával.

Az APC Ethernet switchek javítják az adaptálhatóságot azáltal, hogy az InfraStruxure architektúrához készült előre integrált megoldást kínálnak. Csökkentik a teljes bekerülési és működtetési költséget azáltal, hogy gyors adatátvitelt tesznek lehetővé költséghatékony áron. Az APC 1U rackbe szerelhető Ethernet switchek a rendszergazdák csatlakozási igényeit elégítik ki, és azokat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a hálózat terhelését. Az Ethernet switchek bárhol használhatók, ahol hálózati berendezés található, beleértve a hálózati szekrényeket, a számítógépes helyiségeket és bármilyen méretű adatközpontokat.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product APC 24 portos 10/100 Ethernet switch Alkatrészszám AP9224110 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Gyorsaság
Automatikus egyeztetés Állítható sebességű üzemmódok a legjobb kapcsolatteremtés érdekében.
Automatikus MDI/MDIX Egyszerű csatlakozás az eszközökhöz keresztkötésű kábelek nélkül.
Áramlásszabályozás Biztosítja, hogy a fogadó eszköz képes kezelni az átvitt adatokat.
Tároló és továbbító architektúra A hatékonyság növelése a hálózati hibacsomagok felszámolásával.
Kényelem
Port szintű állapotjelző LED-ek Valós idejű információt nyújt a rendszer működési állapotáról.
Plug and Play telepítés Gyors és egyszerű telepítés
Rack mount Szerelje a vázat egy keretbe, a gyári szerelőanyagok segítségével.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.