Power Skid

Beépített UPS, elosztószekrény és kezelőszoftver, a nagy adatközpontok skálázható áramellátásához optimalizálva

Az előre gyártott energiaellátási gerendasín a legjobb megoldás az adatközpont energiaellátásának gyors növeléséhez. A beltérre szánt, nagy méretezésű, gerendasínre rögzített, előre gyártott modulok nagyobb áramellátási tartományt fednek le, kis áramsűrűségű lábnyommal. A gerendasínre szerelt modulok a Symmetra MW vagy az MGE Galaxy 7000 UPS-t használják az ágazatban vezető hatékonyság érdekében, és teljesen integráltak, vagyis tartalmaznak kapcsolóberendezést, akkumulátorokat és ATS-t, valamint tartalmazhatnak StruxureWare rendszert az épületfelügyelethez, és így teljesen integrált kezelőrendszert alkotnak. Válasszon egy alapmodellt vagy állítsa össze igénye szerint.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Előre gyártott energiaellátási gerendasín, 1250 kW 400 V/50 Hz Galaxy VX UPS-szel Alkatrészszám PFMPS1250EBVX
A vásárlás módja
Gyorsaság
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét.
Egyszerű és gyors telepítés Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét.
Méretezhető és rugalmas Az előregyártott modulok alapból lehetővé teszik az informatikai infrastruktúra skálázott növelését, és rugalmasan illeszkednek a telepítés későbbi fázisainak kialakításához és méretéhez. Ezzel a tőkebefektetés késleltethető, ami javítja a vállalat likviditását.