Power Module

Beépített UPS, elosztószekrény és kezelőszoftver egy időjárásálló házban, az adatközpontok skálázható áramellátásához optimalizálva

Az előregyártott árammodulok jelentik a legjobb megoldást az adatközpont áramellátásának méretezésére bővülés vagy fokozatos növekedés esetén. A zárt modulok belső és kültéri elhelyezéssel is használhatók, és úgy lettek kialakítva, hogy extrém időjárást és körülményeket is elviseljenek. A modulok teljes körűen integráltak elosztószekrény, UPS, környezetfelügyelet, biztonsági elemek, tűzoltó egységek, valamint a rendszer vezérlésére és kezelésére szolgáló Struxureware Expert befogadására. Válasszon egy alapmodellt, vagy a speciális igényei szerint szabjon egyet testre.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Előre gyártott energiaellátási modul, 250 kW 400 V/50 Hz Alkatrészszám PFMPE0250EB
A vásárlás módja
Product Előre gyártott energiaellátási modul, 500 kW 400 V/50 Hz Alkatrészszám PFMPE0500EB
A vásárlás módja
Product Előre gyártott teljesítménymodul, 625 kW, 400 V/50 Hz Galaxy VX UPS-szel Alkatrészszám PFMPE0625EBVX
A vásárlás módja
Product Előre gyártott teljesítménymodul, 1000 kW 400 V/50 Hz Galaxy VX UPS-szel Alkatrészszám PFMPE1000EBVX
A vásárlás módja
Gyorsaság
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét.
Méretezhető és rugalmas Az előregyártott modulok alapból lehetővé teszik az informatikai infrastruktúra skálázott növelését, és rugalmasan illeszkednek a telepítés későbbi fázisainak kialakításához és méretéhez. Ezzel a tőkebefektetés késleltethető, ami javítja a vállalat likviditását.
Egyszerű és gyors telepítés Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét.