All-in-one module

Kiterjedt, előre gyártott megoldás informatikai infrastruktúrához. A modulokat egy adott célra készítették, azok biztonságosak, időjárásállóak és tűzgátlóak, továbbá a szolgáltatások és a teljesítmény maximális szintjét biztosítják.

All-In-One Modules and Containers offer a practical alternative for building a new or expanding existing IT space. Minimize construction costs and complexity by having your IT space built offsite, in a factory environment. Facilities such as hospitals, universities, and automated factories can benefit from an All-In-One solution by reclaiming valuable space for their core operation and locating the data center outside the building or even in a remote location. Each solution contains a complete data center infrastructure solution and integrated monitoring and managment system through EcoStruxure IT Expert software.

  • Decrease risk with a pre-engineered, fully managed system
  • Adjust plans for future expansions with repeatable and flexible designs
  • Financially justify data center expansion through preservation of valuable building space

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Előre gyártott minden-egyben informatikai modul, 90 kW, 400 V/50 Hz, moduláris elosztással Alkatrészszám PFMIEC090D1E12B
A vásárlás módja
Product Előre gyártott informatikai modul, 225 kW, 400 V/50 Hz, sínezéses elosztással Alkatrészszám PFMIEG225C2E26B
A vásárlás módja
Product Előre gyártott informatikai modul, 240 kW, 400 V/50 Hz, sínezéses elosztással Alkatrészszám PFMIEG240C1E26B
A vásárlás módja
Product Előre gyártott informatikai modul, 240 kW, 400 V/50 Hz, körkörös hűtéssel és sínezéses elosztással Alkatrészszám PFMIEG240C2E26B
A vásárlás módja
Product Előre gyártott minden-egyben informatikai modul, 90 kW, 400 V/50 Hz, sínezéses elosztással Alkatrészszám PFMIEJ090D1E12B
A vásárlás módja
Product Előre gyártott referenciaterv II. szint 90 kW 400 V/50 Hz Alkatrészszám PFRDTII90K400V
A vásárlás módja
Gyorsaság
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét.
Gyárilag telepített Struxureware Data Center Expert Az iparág kipróbált DCIM szoftvere valós idejű monitorozást, felhasználó által definiált jelentéseket és grafikonokat, valamint hibajelentéseket biztosít, emellett eszkalálja a kritikus infrastruktúrában fellépő eseményeket. A szoftver előre telepítve van, ami jelentősen csökkenti a helyszíni beállítási időt és a költségeket.
Egyszerű és gyors telepítés Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét.
Méretezhető és rugalmas Az előregyártott modulok alapból lehetővé teszik az informatikai infrastruktúra skálázott növelését, és rugalmasan illeszkednek a telepítés későbbi fázisainak kialakításához és méretéhez. Ezzel a tőkebefektetés késleltethető, ami javítja a vállalat likviditását.