All-in-one container

Egyszerűen telepíthető, gyárilag összeállított informatikai infrastruktúra, mely biztonságos, vízálló, tűzgátló tárolóban lett kialakítva, így akár távoli helyeken vagy speciális területeken is alkalmazható.

A SmartShelter konténerei a távoli helyen, ipari környezetben vagy más, nem kijelölt épületben vagy helyen működő adatközpontok kiépítésekor használhatók. Az Ön helyéhez közelebb eső adatközpont megkeresésével valós idejű feldolgozást tesz lehetővé, illetve megoldja az átfutási idővel és a sávszélességgel kapcsolatos problémákat. Az egyszerűen kiépíthető adatközpontok előnyeit például fiókirodák, olaj- és gázipari telephelyek, bányászati tevékenység, illetve előretolt katonai bázisok esetében használhatja ki. Ezek az előnyök az alábbiak:.

– csökkentheti a kockázatokat egy előre gyártott, teljes kezelésű rendszerrel,
– rugalmasan növelheti az adatközpont méretélt az ügyfelek igényeinek változásával,
– fizikai védelmet biztosíthat a kritikus adatoknak,
– korábban realizálhat árbevételt, illetve korábban beindíthatja a termelést a gyors kiépítésnek köszönhetően a világ bármely pontján,
– távoli területeken is üzembe helyezheti korlátozott kiépítési támogatással, valamint
– az értékes területeket az elsődleges üzleti célokra használhatja.

A SmartShelter konténerei az adatközpont teljes fizikai infrastruktúráját tartalmazzák, azt teljesen beépítették és tesztelték egyetlen ISO szállítókonténerben, és így az előre gyártott adatközpontok minden előnyét kínálják.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product All-In-One, ISO-tároló, 14 kW, 4 rack, 400 V Alkatrészszám PFMICJ014F1R04B
A vásárlás módja
Product All-In-One, ISO-tároló, 38 kW, 5 rack, 400 V Alkatrészszám PFMICJ038F1R05B
A vásárlás módja
Product All-In-One, ISO-tároló, 48 kW, 12 rack, 400 V Alkatrészszám PFMICJ042F1R12B
A vásárlás módja
Product All-In-One ISO-tároló 90 kW, 12 rack, 400 V Alkatrészszám PFMICJ090F1R12B
A vásárlás módja
Gyorsaság
Méretezhető és rugalmas Az előregyártott modulok alapból lehetővé teszik az informatikai infrastruktúra skálázott növelését, és rugalmasan illeszkednek a telepítés későbbi fázisainak kialakításához és méretéhez. Ezzel a tőkebefektetés késleltethető, ami javítja a vállalat likviditását.
Egyszerű és gyors telepítés Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét.
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét.
Gyárilag telepített Struxureware Data Center Expert Az iparág kipróbált DCIM szoftvere valós idejű monitorozást, felhasználó által definiált jelentéseket és grafikonokat, valamint hibajelentéseket biztosít, emellett eszkalálja a kritikus infrastruktúrában fellépő eseményeket. A szoftver előre telepítve van, ami jelentősen csökkenti a helyszíni beállítási időt és a költségeket.