Informatikai modulok

A sokféle méretben és konfigurációban beszerezhető előre gyártott informatikai modulok egyszerűvé teszik az adatközpont infrastruktúrájának telepítését minden alkalmazás esetében.



 
Az előregyártott adatközponti modulok drámaian csökkentik a telepítési időt és az összetettséget, egyben biztosítják az adatközpont megbízhatóságát. Az informatikai modulok a kialakítástól a működtetésig tartó hatékony megoldás biztosítása érdekében a tipikus informatikai helyiségek funkcióit és alapterületét kombinálják az előregyártott rendszerek és gyári szerelvények előnyeivel. Az áramelosztást, hűtést, rackeket, biztonságot, tűzvédelmet és az osztály legjobb DCIM rendszerét (Struxureware Expert) egy adott célra szolgáló szekrénybe építve a modulok elhelyezhetők az épületen belül vagy kültérben, extrém időjárási körülményeknek kitéve is. Kis és távoli adatközpontok számára az informatikai modulok önálló, mindent tartalmazó adatközpontokként is elérhetők, melyek tartalmaznak egy UPS-t és egy DX hűtést is. Közepes és nagy adatközpontok esetén az informatikai modulok az áramellátással és hűtéssel együtt skálázható, rugalmas adatközponti kialakítást tesznek lehetővé speciális igényei számára. Válassza egy alapkialakítású modellünket, vagy bízza ránk a megoldás igényeihez illeszkedő testreszabását.
További információ
A SmartShelter adatközpont skálázható adatközpont-infrastruktúra megoldás nagy szolgáltatók és vállalati ügyfelek számára, akik 50‒100 rackkel bővítik az infrastruktúrát a kapacitás későbbi további bővítési lehetőségével. A megoldás gyárilag előállított, 14-15 racket tartalmazó informatikai modulokból áll, amelyeket a helyszínen szerelünk össze minimális építési munkával, és amelyek egy nagy, működőképes informatikai helyiséggé állnak össze. Az adatközpontot elhelyezheti épületen kívül vagy egy egyszerű épületben fizikai védelemmel, áramellátással és hűtési redundanciával rendelkező, távolról felügyelhető és a DCIM-szoftverek teljes körével kezelhető önálló rendszerként. ‒ A kockázatok csökkentése előre gyártott, teljes kezelésű rendszerrel – A beruházási költségek megtakarítása az infrastruktúrával kapcsolatos igények kisebb lépésekben történő növekedése miatt – A tervek jövőbeli bővítéshez igazítása a megismételhető és rugalmas kialakítás eredményeként A SmartShelter modulok tartalmazzák az adatközpont teljes fizikai infrastruktúráját, amelyet egy- vagy többmodulos konfigurációban szereltek össze és teszteltek teljesen működő adatközpont kialakítása érdekében.
További információ
A SmartShelter modulok praktikus alternatívát kínálnak egy új informatikai rendszer kiépítésével vagy egy meglévő informatikai környezet bővítésével szemben. Minimálisra csökkentheti az építés költségeit és nehézségeit, ha az informatikai helyiséget a saját telephelyén kívül, gyári környezetben alakítja ki. A kórházak, az egyetemek és a több irodával rendelkező vállalkozások például profitálhatnak a SmartShelter modulok használatából, mivel így az értékes területeket az elsődleges tevékenységükre használhatják. Az adatközpontot elhelyezheti épületen kívül vagy egy egyszerű épületben fizikai védelemmel, áramellátással és hűtési redundanciával rendelkező, távolról felügyelhető és a DCIM-szoftverek teljes körével kezelhető önálló rendszerként.
– csökkentheti a kockázatokat egy előre gyártott, teljes kezelésű rendszerrel.
– beruházási költségeket takaríthat meg az infrastruktúrával kapcsolatos igények kisebb lépésekben történő növekedése miatt,
– a terveket egy esetleges jövőbeli bővítéshez igazíthatja a megismételhető és rugalmas kialakításnak köszönhetően, valamint.
– az adatközpontok bővítését pénzügyileg is meg tudja indokolni az értékes területek megőrzésével.
További információ
A SmartShelter konténerei a távoli helyen, ipari környezetben vagy más, nem kijelölt épületben vagy helyen működő adatközpontok kiépítésekor használhatók. Az Ön helyéhez közelebb eső adatközpont megkeresésével valós idejű feldolgozást tesz lehetővé, illetve megoldja az átfutási idővel és a sávszélességgel kapcsolatos problémákat. Az egyszerűen kiépíthető adatközpontok előnyeit például fiókirodák, olaj- és gázipari telephelyek, bányászati tevékenység, illetve előretolt katonai bázisok esetében használhatja ki. Ezek az előnyök az alábbiak:.

– csökkentheti a kockázatokat egy előre gyártott, teljes kezelésű rendszerrel,
– rugalmasan növelheti az adatközpont méretélt az ügyfelek igényeinek változásával,
– fizikai védelmet biztosíthat a kritikus adatoknak,
– korábban realizálhat árbevételt, illetve korábban beindíthatja a termelést a gyors kiépítésnek köszönhetően a világ bármely pontján,
– távoli területeken is üzembe helyezheti korlátozott kiépítési támogatással, valamint
– az értékes területeket az elsődleges üzleti célokra használhatja.

A SmartShelter konténerei az adatközpont teljes fizikai infrastruktúráját tartalmazzák, azt teljesen beépítették és tesztelték egyetlen ISO szállítókonténerben, és így az előre gyártott adatközpontok minden előnyét kínálják.
További információ