SmartShelter modulokra és tárolókra optimalizált, hatékony hűtési megoldások. Tetszőleges rackteljesítményhez használható az 5–30 kW tartományban, valamint közvetlen expanziós (DX), hűtött vizes és közbenső léghűtéses rendszerként kapható.
Az optimális teljesítményt és helykihasználást nyújtó hűtési megoldások elengedhetetlenek a gyárilag összeállított adatközpontoknál. A felső és szélső hűtési megoldásokkal biztosítható a rugalmas modulkonfiguráció és rendszerkialakítás. A rendszer tartalma: közvetlen expanziós (DX), vízhűtéses, közvetett közbenső léghűtő CW vagy DX rendszerrel. Ezekkel a hűtési megoldásokkal bővül a kialakítási lehetőségek köre az olyan hagyományos precíziós hűtési rendszereknél, mint a Uniflair LE vagy az InRow.
Termékkatalógus | Alkatrészszám | |||
---|---|---|---|---|
Termékkatalógus | Alkatrészszám | |||
Product Vízszintes áramú, hűtött vizes hűtőegység – informatikai modul: 100 kW, 380–415 V, 3 fázis, 50 Hz | Alkatrészszám PFMC-CWB100 |
További információ +36 1 382 2800 +36 1 382 2800 |
||
Product Felső DX hűtőegység – IT modul: 40 kW, 380–415 V, 3 fázis, 50 Hz | Alkatrészszám PFMC-HCXCDX40 |
További információ +36 1 382 2800 +36 1 382 2800 |
||
Product Felső, hűtött vizes hűtőegység – informatikai modul 40 kW, 380-415 V 3 fázis 50 Hz | Alkatrészszám PFMC-HCXCW40 |
További információ +36 1 382 2800 +36 1 382 2800 |
||
Product Közbenső léghűtő - Informatikai modul hűtőegysége, 50 kW, 380–415 V, 3 fázis, 50 Hz | Alkatrészszám PFMC-NFC50 |
További információ +36 1 382 2800 +36 1 382 2800 |
Gyorsaság | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretezhető és rugalmas | Az előregyártott modulok alapból lehetővé teszik az informatikai infrastruktúra skálázott növelését, és rugalmasan illeszkednek a telepítés későbbi fázisainak kialakításához és méretéhez. Ezzel a tőkebefektetés késleltethető, ami javítja a vállalat likviditását. | ||||||||
Aktív légáramlat szabályozás | Hűtőegység légáramának felügyeletére és aktív szabályozására a zárt folyosós rendszerekben, amely rálátást biztosít a kritikus fontosságú informatikai berendezések hatékony hűtése érdekében. | ||||||||
Előre gyártott és gyárilag összeszerelt | Az előre gyártott modulok precíz specifikáció alapján lettek tervezve és készültek ellenőrzött gyártási környezetben, a DCIM szoftver használata pedig fokozza megbízhatóságukat és még tervezhetőbbé teszi az adatközpont teljesítményét. | ||||||||
Rugalmasság | Különböző folyosószélesség, rackmagasság és -mélység, valamint szimpla sorok esetén is alkalmazható. Lehetővé teszi a meleg és hideg folyosók lezárását | ||||||||
Egyszerű és gyors telepítés | Az előre gyártott adatközponti modulok a helyszínre telepítésre kész állapotban érkeznek, ami jelentősen csökkenti a beépítés idejét és költségét. |