Statikus transzfer switchek

Valódi redundancia és kivételesen magas megbízhatóság az áramforrások közti váltás során

Az MGE statikus átkapcsoló (static transfer switch, STS) két független, redundáns áramforrásból biztosítja számos berendezés tápellátását. A statikus átkapcsolók normál működési feltételek mellett kevesebb mint 4 ms alatt automatikusan átváltanak egy stabil alternatív áramforrásra. Még extrém működési feltételek (például 180 foknyi fázishiba) esetén is tízszer gyorsabban észlelik a problémát és váltanak, mint más switch-ek.

További információ
Karbantarthatóság
Elölről történő szervizelés Leegyszerűsíti a telepítést és a szünetmentes tápellátást, miközben minimalizálja a helyigényt.
Elérhetőség
Generátor kompatibilis Tiszta, folyamatos tápellátást biztosít a védett készülékek számára az áramfejlesztő használatakor.
Kezelhetőség
Soros csatlakozási lehetőség A soros porton keresztül lehetőséget biztosít az UPS vezérlésére.
Grafikus LCD-kijelző Szövegek és magyarázó ábrák, melyek a használat módját, a rendszer-paramétereket és a riasztásokat ismertetik.
Állapotjelző LED-ek A vizuális kijelzők segítségével gyorsan értelmezhető az egység és a tápellátás állapota.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.