Switched Rack PDU

A kapcsolt rackes áramelosztó egységek a terhelés fejlett mérését az egyedi csatlakozók ki- és bekapcsolásának vezérlésével ötvözik, melyek lehetővé teszik a távoli áram-újraelosztást, az eszközök késleltetett kapcsolását és a csatlakozók felügyeletét.

Az APC kapcsolt rackes elosztó berendezések (PDU) fejlett, a felhasználó által testreszabható áramvezérlést és aktív felügyeletet tesznek lehetővé. A távoli aljzatvezérléssel ellenőrizheti az áramellátást, így távolról újraindíthatja az esetlegesen lefagyott berendezéseket, és megakadályozhatja az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét, így megakadályozhatja a hálózat túlterhelését. A feszültségmérés a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszi lehetővé felhasználóbarát riasztással, amely figyelmeztet a hálózat lehetséges túlterhelésére. A kapcsolt rackes PDU-k elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n, parancssori felületen vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Operations, Capacity és Energy Efficiency alkalmazásokat. Az új AP8000 sorozatú mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal és lezárható IEC-aljzatokkal rendelkeznek.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Rack PDU, kapcsolt, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13 Alkatrészszám AP7920B
A vásárlás módja
Product Rack PDU, kapcsolt, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13 Alkatrészszám AP7921B
A vásárlás módja
Product Rack PDU, kapcsolt, 2U, 32 A, 230 V, (16)C13 Alkatrészszám AP7922B
A vásárlás módja
Product Rack PDU, kapcsolt, zero-U, 10 A, 230 V, (16) C13 Alkatrészszám AP7950B
A vásárlás módja
Product Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19 Alkatrészszám AP8953
A vásárlás módja
Product Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 & (1) C19 Alkatrészszám AP8958
A vásárlás módja
Product Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 16 A, 230 V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 kábel Alkatrészszám AP8958EU3
A vásárlás módja
Product Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 & (3) C19 Alkatrészszám AP8959
A vásárlás módja
Product Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 kábel Alkatrészszám AP8959EU3
A vásárlás módja
Product Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 11 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19 Alkatrészszám AP8981
A vásárlás módja
Adaptálhatóság
Egyszeres bemenetű tápforrás Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.
Bemeneti és kimeneti csatlakozások széles választéka A termékcsalád különféle bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal rendelkezik a 120, 208 vagy 230 V tápcsatlakozókra való elosztásához. A többféle bemenet és kimenet lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy alkalmazkodjanak a változó tápigényekhez. Az APC egyetlen mellékvezeték használatával akár 5,7 kW teljesítményt szolgáltató egységeket kínál.
Rackszekrénybe szerelhető Az egységeket kényelmesen és könnyedén fel lehet szerelni 19"-os rackekbe vagy szekrényekbe, a helyfoglalás mindössze 1U rack terület. Az áramellátáshoz ott lehet hozzáférni, ahol arra a legnagyobb szükség van, a rackekben.
Kezelhetőség
Hálózat-felügyeleti lehetőségek A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egységeket időt megtakarítva távolról elérjék, konfigurálják és irányítsák. Ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódik a firmware hálózaton keresztül történő gyors és egyszerű frissítése, a későbbi termékfejlesztések egyszerű telepíthetősége érdekében.
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Hálózati port megosztása Lehetővé teszi négy rackes PDU csatlakoztatását bemeneti és kimeneti port segítségével, így csak egy hálózati csatlakozás szükséges.
Kijelző a helyi áramellátás-felügyelet részére Az áramelosztó egység által felvett teljes áramot az egységen található digitális kijelzőn lehet megtekinteni. A külön digitális kijelzőknek köszönhetően a szerelők elkerülhetik az egyes áramkörök túlterhelését, köszönhetően annak, hogy amikor az áramfelvétel megközelíti a szalagtápvonal maximális amperértékét a rendszer vizuálisan figyelmeztet. (Megjegyzés: csak erre kijelölt SKU-k esetében.)
Riasztási küszöbértékek Az áramkörök túlterhelésének elkerülése érdekében adjon meg riasztási küszöbértékeket. A hálózatos és a vizuális riasztások lehetséges problémákra hívják fel a felhasználó figyelmét. (Megjegyzés: csak az áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez elérhető. Ezzel kapcsolatban lásd az SKU-specifikációkat.)
Áramellátás késleltetők A felhasználók konfigurálhatják, hogy az egyes dugaszolóaljzatok egymás után milyen sorrendben kapcsoljanak be. Így elkerülhetjük, a rendszer indításkori túl nagy teljesítmény igényét, amely áramköri túlterhelést és emiatt egyes berendezések lekapcsolását eredményezné. Az ütemezés segítségével a felhasználó előre meghatározhatja azt is, hogy melyik berendezés kapcsoljon be elsőként, így azok az eszközök, amelyek e berendezéstől függnek, megfelelően fognak működni.
Többszintű felhasználói hozzáférés Maximum négy hozzáférési szintet támogat - rendszergazda, eszköz felhasználó, csak olvasói jogkörrel rendelkező felhasználó és csak hálózati jogkörrel rendelkező felhasználó - felhasználónév és jelszó követelményekkel.
Kivezetések egyedi távvezérlése A távvezérelhető dugaszolóaljzatoknak köszönhetően a felhasználók a nem használt dugaszolóaljzatokat ki tudják kapcsolni, így megelőzhető a túlterhelés, illetve a blokkolt, "lefagyott" berendezéseket újra tudják indítani. Ezáltal csökkenthetik a leállási időket, költségeket, és megspórolják a javításhoz szükséges kiszállásokat, utazgatásokat is.
Flash-sel frissíthető Tekintettel a későbbi fejlesztésekre, a firmware a hálózaton keresztül gyorsan és könnyen frissíthető. Ezáltal nem kell kicserélni a helyszínen telepített berendezéseket, új funkciók megjelenése esetén. (Megjegyzés: csak hálózati egységek esetében)