NetShelter Custom Rack PDUs

Egyedi színek, bemeneti vezetékcsatlakozók és aljzatkonfigurációk, egyszerűen és a műszaki jellemzőknek megfelelően kivitelezve.

Az APC elkötelezett mérnöki és gyártási személyzete keményen dolgozik azért, hogy testre szabott vagy teljesen új, rackre szerelt energiaelosztó egységeket szállítson, amelyek használatával az adatközpontok számára egyszerűbb a testreszabás, és elkerülhető a költséges, nem biztonságos helyszíni módosítás.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Egyedi rack tápelosztó Alkatrészszám AP8000
A vásárlás módja
Product Rack PDU Blue label kit (Quantity 10 units) Alkatrészszám AP8000BLU
A vásárlás módja
Product Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Alkatrészszám AP8000RED
A vásárlás módja
Product Custom Factory Configured Rack PDU Alkatrészszám APF8000
A vásárlás módja
Gyorsaság
Egyszeres bemenetű tápforrás Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.
Elérhetőség
Aljzatonkénti mérési képesség Az egyéni aljzat szintű árammérés árnyaltabb képet nyújt a rackszekrényben lévő egyes berendezések áramfelhasználásáról. Lehetővé teszi továbbá a komponensek áramellátási trendjének elemzését és a kapacitástervezést.
Kivezetések egyedi távvezérlése A távvezérelhető dugaszolóaljzatoknak köszönhetően a felhasználók a nem használt dugaszolóaljzatokat ki tudják kapcsolni, így megelőzhető a túlterhelés, illetve a blokkolt, "lefagyott" berendezéseket újra tudják indítani. Ezáltal csökkenthetik a leállási időket, költségeket, és megspórolják a javításhoz szükséges kiszállásokat, utazgatásokat is.
Kijelző a helyi áramellátás-felügyelet részére Az áramelosztó egység által felvett teljes áramot az egységen található digitális kijelzőn lehet megtekinteni. A külön digitális kijelzőknek köszönhetően a szerelők elkerülhetik az egyes áramkörök túlterhelését, köszönhetően annak, hogy amikor az áramfelvétel megközelíti a szalagtápvonal maximális amperértékét a rendszer vizuálisan figyelmeztet. (Megjegyzés: csak erre kijelölt SKU-k esetében.)
Áramellátás késleltetők A felhasználók konfigurálhatják, hogy az egyes dugaszolóaljzatok egymás után milyen sorrendben kapcsoljanak be. Így elkerülhetjük, a rendszer indításkori túl nagy teljesítmény igényét, amely áramköri túlterhelést és emiatt egyes berendezések lekapcsolását eredményezné. Az ütemezés segítségével a felhasználó előre meghatározhatja azt is, hogy melyik berendezés kapcsoljon be elsőként, így azok az eszközök, amelyek e berendezéstől függnek, megfelelően fognak működni.
Terhelésjelző LED Túlterhelést és figyelmeztetési állapotokat jelez a felhasználó által megadott riasztási küszöbértékek alapján. A felhasználókat figyelmezteti a lehetséges túlterhelésre. (Megjegyzés: csak a helyi áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez áll rendelkezésre.)
Flash-sel frissíthető Tekintettel a későbbi fejlesztésekre, a firmware a hálózaton keresztül gyorsan és könnyen frissíthető. Ezáltal nem kell kicserélni a helyszínen telepített berendezéseket, új funkciók megjelenése esetén. (Megjegyzés: csak hálózati egységek esetében)
Riasztási küszöbértékek Az áramkörök túlterhelésének elkerülése érdekében adjon meg riasztási küszöbértékeket. A hálózatos és a vizuális riasztások lehetséges problémákra hívják fel a felhasználó figyelmét. (Megjegyzés: csak az áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez elérhető. Ezzel kapcsolatban lásd az SKU-specifikációkat.)
Hálózat-felügyeleti lehetőségek A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egységeket időt megtakarítva távolról elérjék, konfigurálják és irányítsák. Ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódik a firmware hálózaton keresztül történő gyors és egyszerű frissítése, a későbbi termékfejlesztések egyszerű telepíthetősége érdekében.