Aljzatonként mért kapcsolt rackes elosztó berendezés

Az aljzatonként mért kapcsolt rackes PDU-k az egyes aljzatok valós idejű távoli felügyeletét biztosítják, ami az egyedi aljzatok távoli be- és kikapcsolásának vezérlésével együtt megfelelő eszközt ad az IT szakemberek kezébe a magas szintű adatközpont-energiamenedzsment megvalósításához.

Az APC aljzatonként mért kapcsolt rack PDU egységei biztosítják az egyedi aljzatok aktív mérését, valamint ezek távoli ki- és bekapcsolási vezérlését. A mért aljzat lehetővé teszi a felhasználó számára a rendelkezésre álló energia optimalizálását és a kapacitás részletes tervezését. A berendezés a felhasználó által megadható riasztási küszöbérték segítségével valós idejű helyi és távoli riasztással figyelmeztethet a lehetséges elektromos túlterhelésekre. Az aljzatonkénti mérési szolgáltatás részletesebb szintű áramkihasználási adatokat biztosít, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és az IT környezet megfelelő méretezésével kapcsolatos döntéseiket pontosabb információk alapján hozzák meg, így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. A kapcsolási szolgáltatás az áramellátás fejlett, a felhasználó által testre szabható vezérlését teszi lehetővé. A kapcsolási szolgáltatással távolról aljzat szinten vezérelheti az áramellátást, így távolról újraindíthatja az esetlegesen lefagyott berendezéseket, és megakadályozhatja az aljzatok illetéktelen használatát. A szekvenciális késleltetett bekapcsolással meghatározhatja a berendezések be- és kikapcsolásának sorrendjét, így megakadályozhatja a hálózat túlterhelését. A feszültségmérés a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszi lehetővé felhasználóbarát riasztással, amely figyelmeztet a hálózat lehetséges túlterhelésére. Az aljzatonként mért kapcsolt rack PDU egységek elérése, konfigurálása és vezérlése biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n, parancssori felületen vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity és Energy Efficiency alkalmazásokat. Az új AP8000 sorozatú mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal és lezárható IEC-aljzatokkal rendelkeznek.

További információ
Elérhetőség
Kijelző a helyi áramellátás-felügyelet részére Az áramelosztó egység által felvett teljes áramot az egységen található digitális kijelzőn lehet megtekinteni. A külön digitális kijelzőknek köszönhetően a szerelők elkerülhetik az egyes áramkörök túlterhelését, köszönhetően annak, hogy amikor az áramfelvétel megközelíti a szalagtápvonal maximális amperértékét a rendszer vizuálisan figyelmeztet. (Megjegyzés: csak erre kijelölt SKU-k esetében.)
Riasztási küszöbértékek Az áramkörök túlterhelésének elkerülése érdekében adjon meg riasztási küszöbértékeket. A hálózatos és a vizuális riasztások lehetséges problémákra hívják fel a felhasználó figyelmét. (Megjegyzés: csak az áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez elérhető. Ezzel kapcsolatban lásd az SKU-specifikációkat.)
Hálózat-felügyeleti lehetőségek A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egységeket időt megtakarítva távolról elérjék, konfigurálják és irányítsák. Ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódik a firmware hálózaton keresztül történő gyors és egyszerű frissítése, a későbbi termékfejlesztések egyszerű telepíthetősége érdekében.
Kivezetések egyedi távvezérlése A távvezérelhető dugaszolóaljzatoknak köszönhetően a felhasználók a nem használt dugaszolóaljzatokat ki tudják kapcsolni, így megelőzhető a túlterhelés, illetve a blokkolt, "lefagyott" berendezéseket újra tudják indítani. Ezáltal csökkenthetik a leállási időket, költségeket, és megspórolják a javításhoz szükséges kiszállásokat, utazgatásokat is.
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.
Flash-sel frissíthető Tekintettel a későbbi fejlesztésekre, a firmware a hálózaton keresztül gyorsan és könnyen frissíthető. Ezáltal nem kell kicserélni a helyszínen telepített berendezéseket, új funkciók megjelenése esetén. (Megjegyzés: csak hálózati egységek esetében)
Terhelésjelző LED Túlterhelést és figyelmeztetési állapotokat jelez a felhasználó által megadott riasztási küszöbértékek alapján. A felhasználókat figyelmezteti a lehetséges túlterhelésre. (Megjegyzés: csak a helyi áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez áll rendelkezésre.)
Áramellátás késleltetők A felhasználók konfigurálhatják, hogy az egyes dugaszolóaljzatok egymás után milyen sorrendben kapcsoljanak be. Így elkerülhetjük, a rendszer indításkori túl nagy teljesítmény igényét, amely áramköri túlterhelést és emiatt egyes berendezések lekapcsolását eredményezné. Az ütemezés segítségével a felhasználó előre meghatározhatja azt is, hogy melyik berendezés kapcsoljon be elsőként, így azok az eszközök, amelyek e berendezéstől függnek, megfelelően fognak működni.
Aljzatonkénti mérési képesség Az egyéni aljzat szintű árammérés árnyaltabb képet nyújt a rackszekrényben lévő egyes berendezések áramfelhasználásáról. Lehetővé teszi továbbá a komponensek áramellátási trendjének elemzését és a kapacitástervezést.
Gyorsaság
Egyszeres bemenetű tápforrás Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.