Aljzatonként mért rackes PDU

Az aljzatonként mért rackes PDU-k az egyes aljzatok valós idejű távoli felügyeletét biztosítják, ami megfelelő eszközt ad az IT szakemberek kezébe a magas szintű adatközpont-energiamenedzsment megvalósításához.

Az APC aljzatonként mért rackes áramelosztó egységei (PDU-k) az egyéni aljzatok aktív mérését teszik lehetővé, így lehetővé válik az energiaoptimalizálás és a részletes kapacitástervezés. A berendezés a felhasználó által megadható riasztási küszöbérték segítségével valós idejű helyi és távoli riasztással figyelmeztethet a lehetséges áramtúlterhelésekre. Az aljzatonként mért rackes PDU-k részletesebb szintű áramkihasználási adatokat biztosítanak, lehetővé téve az adatközpont kezelőinek, hogy a terhelés kiegyensúlyozásával és az IT környezet megfelelő méretezésével kapcsolatos döntéseiket pontosabb információk alapján hozzák meg, így csökkentsék a teljes bekerülési költséget. Az aljzatonként mért rackes PDU-k valós idejű áramfelügyelettel, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőt fogadó porttal és lezárható IEC-aljzatokkal rendelkeznek. Az aljzatonként mért rackes PDU-k elérése és konfigurálása biztonságos webes kapcsolaton, SNMP-n vagy Telneten keresztül történhet. Ennek során használhatja az APC központi kezelőfelületéről elérhető InfraStruXure Central, Capacity Manager és Change Manager alkalmazásokat.

További információ
Gyorsaság
Egyszeres bemenetű tápforrás Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.
Elérhetőség
Hálózat-felügyeleti lehetőségek A teljes szolgáltatást biztosító hálózati kezelőfelület lehetőséget biztosít a Weben, SNMP-n és Telneten keresztüli szabványos elérésekre. Lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egységeket időt megtakarítva távolról elérjék, konfigurálják és irányítsák. Ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódik a firmware hálózaton keresztül történő gyors és egyszerű frissítése, a későbbi termékfejlesztések egyszerű telepíthetősége érdekében.
Riasztási küszöbértékek Az áramkörök túlterhelésének elkerülése érdekében adjon meg riasztási küszöbértékeket. A hálózatos és a vizuális riasztások lehetséges problémákra hívják fel a felhasználó figyelmét. (Megjegyzés: csak az áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez elérhető. Ezzel kapcsolatban lásd az SKU-specifikációkat.)
Kijelző a helyi áramellátás-felügyelet részére Az áramelosztó egység által felvett teljes áramot az egységen található digitális kijelzőn lehet megtekinteni. A külön digitális kijelzőknek köszönhetően a szerelők elkerülhetik az egyes áramkörök túlterhelését, köszönhetően annak, hogy amikor az áramfelvétel megközelíti a szalagtápvonal maximális amperértékét a rendszer vizuálisan figyelmeztet. (Megjegyzés: csak erre kijelölt SKU-k esetében.)
Flash-sel frissíthető Tekintettel a későbbi fejlesztésekre, a firmware a hálózaton keresztül gyorsan és könnyen frissíthető. Ezáltal nem kell kicserélni a helyszínen telepített berendezéseket, új funkciók megjelenése esetén. (Megjegyzés: csak hálózati egységek esetében)
Aljzatonkénti mérési képesség Az egyéni aljzat szintű árammérés árnyaltabb képet nyújt a rackszekrényben lévő egyes berendezések áramfelhasználásáról. Lehetővé teszi továbbá a komponensek áramellátási trendjének elemzését és a kapacitástervezést.
Terhelésjelző LED Túlterhelést és figyelmeztetési állapotokat jelez a felhasználó által megadott riasztási küszöbértékek alapján. A felhasználókat figyelmezteti a lehetséges túlterhelésre. (Megjegyzés: csak a helyi áramfigyelő szolgáltatást tartalmazó egységekhez áll rendelkezésre.)
Integrálhatóság a StruxureWare Data Center Expert eszközzel A skálázható felügyelő és monitorozó platform valós idejű eszközmonitorozási lehetőséget és az esemény jelentését teszi lehetővé.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.