Basic Rack PDU

Megbízható áramelosztó.

Az egy bemenő és több kimenő csatlakozóval rendelkező APC Basic Rack PDU-k megbízható áramelosztásról gondoskodnak az alacsony áramerősségű, egyfázisú áramköröktől kezdve a nagy teljesítményű, háromfázisos rendszerekig minden megoldás számára.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product RACK PDU, ALAP, FÉLMAGASSÁGÚ, 100–240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13 Alkatrészszám AP6003A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product RACK PDU, ALAP, 0U/1U, 120–240V/15A, 220–240V/10A, (8) C13 Alkatrészszám AP6015A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, ALAP, 0U/1U, 100–240V/20A, 220–240V/16A, (13) C13 Alkatrészszám AP6020A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product RACK PDU, ALAP, 0U/1U, 220–240 V, 32 A, (4) C19, EMEA/ÁZSIA Alkatrészszám AP6032A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, 0U/1U, 220–240 V, 63 A, (3) C19 Alkatrészszám AP6038A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, 0U/1U, 100–240V/20A, 220–240V/16A, (7) C13, (2) C19 Alkatrészszám AP6120A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19 Alkatrészszám AP7526 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, zero-U, 16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309 Alkatrészszám AP7551 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, zero-U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 Alkatrészszám AP7552 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, zero-U, 32 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19 Alkatrészszám AP7553 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, zero-U, 16 A, 230 V, (20)C13 & (4)C19; IEC309, 10 lábnyi kábel Alkatrészszám AP7554 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, zero-U, 22 kW, 400 V, (6) C19 & (3) C13 Alkatrészszám AP7555A További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, zero-U, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19 Alkatrészszám AP7557 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU bővítő, alap, 2U, 32 A, 230 V, (4) IEC C19 Alkatrészszám AP7585 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU bővítő, alap, 2U, 32 A, 230 V, (4) IEC 309-32 Alkatrészszám AP7586 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, 1U, 16 A, 208&230 V, (10)C13 & (2)C19 Alkatrészszám AP9559 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, 1U, 16 A, 208/230 V, (12)C13 Alkatrészszám AP9565 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Rack PDU, alap, zero-U, 10 A, 230 V, (15)C13 Alkatrészszám AP9568 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Szekrénybe szerelt áramelosztó, alapszintű, nulla U, 16 A, 208/230 V, (15) C13 Alkatrészszám AP9572 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Gyorsaság
Rackszekrénybe szerelhető Az egységeket kényelmesen és könnyedén fel lehet szerelni 19"-os rackekbe vagy szekrényekbe, a helyfoglalás mindössze 1U rack terület. Az áramellátáshoz ott lehet hozzáférni, ahol arra a legnagyobb szükség van, a rackekben.
Egyszeres bemenetű tápforrás Egy mellékvezetékből több berendezés táplálható, így megfelelően biztosítható a rackben elhelyezett berendezések tápellátása. A telepítés során idő és pénz takarítható meg egy mellékszál és szabványos csatlakozások használatával.
Bemeneti és kimeneti csatlakozások széles választéka A termékcsalád különféle bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal rendelkezik a 120, 208 vagy 230 V tápcsatlakozókra való elosztásához. A többféle bemenet és kimenet lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy alkalmazkodjanak a változó tápigényekhez. Az APC egyetlen mellékvezeték használatával akár 5,7 kW teljesítményt szolgáltató egységeket kínál.
Fenntartási összköltség
Alacsony költségű áramelosztás Több kivezetést biztosít, amelyek segítségével a rackbe szerelt berendezések áramellátását alacsony áron lehet megoldani.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.