Data Center Operation: Energy Efficiency

Az energiafelhasználás költségeinek, valamint a jelenlegi és a korábbi energiahatékonyságnak a teljes áttekintése létesítmény szinten, a hatékonysági veszteségek azonosítása, illetve az alrendszerek szintjén a javított PUE/DCiE értékek engedélyezése.

Az InfraStruXure Energy Efficiency alkalmazás biztosítja a jelenlegi és a korábbi PUE értékeket, lehetővé téve ezáltal a tényeken alapuló áttekintését annak, hogy a telepített informatikai berendezés működtetéséhez mennyi áramra van szükség, összehasonlítva a teljes létesítmény áramfogyasztásával. Részletes betekintést nyújt arról, hogy az energia mennyire hatékonyan osztódik szét az alrendszerekre, valamint áttekintést ad az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről is. Az alrendszerekből származó adatok mérhetők vagy becsülhetők, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy az alkalmazás előnyeit már néhány árammérés után élvezhessék. A webalapú műszerfal nézet megjeleníti a jelenlegi és a korábbi PUE értékeket, valamint az alrendszerekre vonatkozó részletes költségelemzést ad. Az InfraStruxure Energy Efficiency az InfraStruxure Operations részeként érhető el, mely lehetővé teszi az InfraStruxure Central és a harmadik féltől származó vállalati rendszerek integrálását.

További információ
Gyorsaság
Elhelyezkedés A felhasználói felület minden nagyobb nyelven elérhető.
Védelem
Többfelhasználós elérés Lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre ugyanazzal az alkalmazással dolgozzon.
Jelszavas védelem Felhasználó által választható jelszavas védelem.
Csak olvasható hozzáférés Hozzáférés megosztása anélkül, hogy a rendszer konfigurációs beállításainak jogosulatlan módosítását kockáztatná.
Felhasználói szerepkörök A többfelhasználós belépés és az előre definiált szerepkörök a hozzáférés különböző szintjeit teszik lehetővé.
Fenntartási összköltség
Energia-hatékonysági elemzés Az aktuális informatikai terhelés alapján megjeleníti a jelenlegi és a korábbi PUE értékeket, mely lehetővé teszi az energiahatékonyság tényeken alapuló áttekintését.
Szénlábnyom Megjeleníti az egyes energetikai alrendszerek szén-dioxid lábnyomát a környezeti hatások azonnali méréséhez.
PUE/DCiE jelentés Jelentést készít a jelenlegi és a korábbi PUE/DCiE értékekről, melyeken átlátható a változtatások hatása, valamint felhasználható mind belső, mind külső megjelenítésre is.
Alrendszer veszteségek Betekintést biztosít az energiaveszteségekbe és energiaköltségekbe alrendszeri szinten, részletesen megjelenítve, hogy melyik alrendszer termeli a legtöbb költséget.
Kényelem
Több gyártó adataival kompatibilis Különböző vállalati vagy épületfelügyeleti rendszerek használatával, mint amilyen a TAC (Schneider) is, lehetőség nyílik adatgyűjtésre, és integrált PUE számítások végzésére.
Webes felület Kialakítása révén könnyen integrálható harmadik féltől származó honlapokkal az API-n keresztül.
Könnyű kiépítés Csökkenti a telepítés idejét és költségét, mivel csak minimális árammérést igényel a kiépítés során
Live irányítópult A testreszabható, menedzsment szintű információkat megjelenítő, egyszerűen konfigurálható webes felület révén könnyen áttekintheti az adatközpont főbb teljesítménymutatóit.
Elérhetőség
Áramfüggőségi szerkesztőalkalmazás Áttekintést nyújt az áramútról a létesítményen belül, ideértve az áramút hierarchikus széttagolódását az épületbe való belépési ponttól kezdve egészen a fő áramelosztó egységekig (PDU).
Nem szükséges mért adat A mért vagy modellezett adatok használatával lehetővé teszi kevés számú árammérés használatát vagy a mérés elhagyását.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.