Egy felhőalapú, gyártófüggetlen, biztonságos megoldás, amely bárhonnan elérhető felügyeletet és átláthatóságot biztosít fizikai informatikai infrastruktúrájához
Az EcoStruxure IT Expert hatékony megoldást nyújt elosztott informatikai környezettel rendelkező és peremhálózati szervezetek számára, a több gyártót érintő fizikai infrastruktúrájuk tápellátó és hűtőberendezéseinek felügyeletéhez. A valós idejű felügyelet, az összehasonlító értékelések, a kiértékelések, valamint az azonnali hibajelentés és eszkaláció biztosítja az informatikai infrastruktúrája proaktív kezeléséhez szükséges átláthatóságot és áttekintést. A nyílt és rugalmas központi adattárban fellelhető kritikus információkhoz több felhasználó, illetve előnyben részesített partnere is hozzáférhet bárhonnan a hálózatról. Ez gyors megoldást biztosít a kritikus infrastruktúrát érintő eseményekhez, amelyek hátrányosan érintenék informatikai rendszere rendelkezésre állását. A felhő nyújtotta lehetőségekkel adatokra alapozott döntéseket hozhat, reagálhat az eszközök rendellenes működésére, mielőtt még azokból probléma merülne fel, valamint a fontos kérdésekre való összpontosítást segítő elemzéseket futtathat.
Adaptálhatóság | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővíthető architektúra | A rendelkezésre álló csomóponti és alkalmazási licenszkulcsok kibővítik a platform lehetőségeit, mivel lehetővé teszik, hogy a változó üzleti igényeknek megfelelően bővíthesse. | ||||||||
Védelem | |||||||||
Távfelügyelet támogatása | Webalapú szolgáltatás, mely a vállalat fizikai infrastruktúrájának épségét felügyelő második szempárként szolgál. Tapasztalt szakembereink 24 órás felügyeletet látnak el, és a fellépő problémákat még azelőtt észlelik, hogy azok gondot tudnának okozni. | ||||||||
Kódolt kommunikáció | A 2048 bites RSA-tanúsítvány és -adatok titkosítása átvitel közben történik, 256 bites AES-titkosítással. Az EcoStruxure IT Gateway egy kimenő kapcsolatot használ a 443-as porton keresztül, és kizárólag a 40.84.62.190 és 23.99.90.28 IP-címek segítségével kommunikál az EcoStruxure IT felhővel. | ||||||||
Kezelhetőség | |||||||||
Cloud-based monitoring | Tartsa fenn az üzemidőt a helyi peremhálózati és elosztott környezetekben, és ellenőrizze a fizikai infrastruktúráját alkotó berendezések állapotát egy központi felületről, így biztosítva nyugalmát, a helyszínen és távolról egyaránt. | ||||||||
Központosított készletgazdálkodás | Nyerjen azonnali és részletes átláthatóságot a fizikai infrastruktúráját alkotó eszközökről, földrajzi tényezők vagy testre szabható helyszínek alapján. | ||||||||
Eseményértesítések | Jusson a kritikus fizikai infrastruktúrát érintő helyzetekre adott reakcióidőt minimalizáló, valós idejű eseményértesítésekhez, csökkentse a javításokhoz szükséges átlagos időtartamot, növelje a hatékonyságot és maximalizálja az üzemidőt. | ||||||||
Egységesített konzol | A testre szabható Windows és Linux ügyfélalkalmazás lehetővé teszi az azonnali hozzáférést bármely böngészőből vagy mobileszközről | ||||||||
Riasztás-összesítés | A probléma okának perceken belüli észlelésével csökkenti a téves riasztások számát és az MTTR-időtartamot. | ||||||||
Kiértékelés | Mintákat határoz meg a kifogástalan működésre vonatkozóan, és egy elemzéseken és gépi tanuláson alapuló mutatószámrendszert biztosít a beavatkozást igénylő eszközök azonosításához. | ||||||||
Összehasonlító értékelések | Vesse össze eszközei teljesítményét az iparágban alkalmazott hasonló eszközök teljes populációjával. | ||||||||
Több gyártó eszközét támogatja | Átfogó, több gyártót lefedő támogatás a hálózatra kötött SNMP, MODBUS és Redfish eszközök felügyeletéhez. A riasztásértesítési küszöbértékek, valamint adat-áramoltatás és -szolgáltatás segítségével lehetővé teszi az eszközök áttekinthetőségét. | ||||||||
Gyorsaság | |||||||||
Automatic updates and backups | A rendszer automatikusan alkalmazza a frissítéseket és biztonsági mentéseket, hogy mindig a legnaprakészebb megoldást nyújtsa. | ||||||||
Magánhálózatok | Az eszközök kezelése során csökken a nyilvános IP-címek iránti igény, mivel egy elkülönített, biztonságos hálózat alá kerülnek. | ||||||||
Automatikus felismerés | A hálózatra kapcsolt, menedzselhető eszközök automatikus felismerésével a fizikai infrastruktúrát alkotó eszközök telepítési és üzembe állítási ideje csökken. | ||||||||
Elérhetőség | |||||||||
Riasztások központi adattára | Hozzáférés több berendezés általi korábbi riasztásokhoz, egy központi adatbázison keresztül. Riasztások rendezése típus, dátum, berendezés, és/vagy eszközcsoport szerint. | ||||||||
Egyedi jelentéskészítés | A felhasználó által tervezett jelentések létrehozása, mentése és ütemezése az adatok egyszerű begyűjtése, terjesztése és elemzése érdekében. | ||||||||
Grafikus trendanalízis | A jelenlegi és a korábbi adatok elérése bármely eszköz vagy eszközcsoport esetén. A többszörös adatpontok kirajzolása és kinyomtatása logikai szerkezetüknek megfelelően, hogy a lehetséges veszélyes trendeket láthatóvá lehessen tenni. |